B | Sans rainure de clavette |
R | Avec poignée tournante éclipsable |
d1 | d2 +0.001 Alésage | d3 | d4 | b | h | l1 | l2 ≈ | l3 ≈ | r | Ø Poignée | rondelle fraisée recommandée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.92 | 1/2 | 0.91 | 1.22 | 0.96 | 0.16 | 0.71 | 1.77 | 2.46 | 1.75 | 0.87 | 184-22 |
5.51 | 5/8 | 0.91 | 1.42 | 1.02 | 0.16 | 0.75 | 1.85 | 3.05 | 2.05 | 0.94 | 184-22 |
6.30 | 5/8 | 0.91 | 1.42 | 1.02 | 0.16 | 0.79 | 1.89 | 3.05 | 2.40 | 0.94 | 184-22 |
7.87 | 3/4 | 0.91 | 1.65 | 1.06 | 0.16 | 0.94 | 2.09 | 3.44 | 3.17 | 0.98 | 184-22 |
d1 | d2 +0.001 Alésage | d3 | d4 | b | h | l1 | l2 ≈ | l3 ≈ | r | Ø Poignée | rondelle fraisée recommandée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.92 | 12 | 14 | 0.91 | 1.22 | 0.96 | 0.16 | 0.71 | 1.77 | 2.44 | 1.75 | 0.87 | 184-22 |
5.51 | 14 | 16 | 0.91 | 1.42 | 1.02 | 0.16 | 0.75 | 1.85 | 3.05 | 2.05 | 0.94 | 184-22 |
6.30 | 14 | 16 | 0.91 | 1.42 | 1.02 | 0.16 | 0.79 | 1.89 | 3.05 | 2.40 | 0.94 | 184-22 |
7.87 | 18 | 20 | 0.91 | 1.65 | 1.06 | 0.16 | 0.94 | 2.09 | 3.44 | 3.17 | 0.98 | 184-22 |
Afficher / Masquer colonnes
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La liaison entre l'élément d'actionnement et l'arbre se fait très souvent au moyen d'un axe transversal ou d'une vis de pression. En conséquence, l'utilisateur est confronté à des coûts relativement élevés car les trous traversants sur les éléments d'actionnement ne sont pas facilement disponibles en général. Les composants avec trous traversants GN 110 sont non seulement proposés à des prix très compétitifs, mais ils évitent également au fabricant un travail de dessin inutile. Cependant, la forme géométrique de certains des éléments d'actionnement ne se prête pas à une modification de ce standard particulier. Le trou de goupille d2 est percé pour s'adapter aux goupilles à ressort d'entraînement. Pour commander le trou transversal GN 110, veuillez contacter notre équipe de vente : |
Afficher / Masquer colonnes
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La liaison entre l'élément d'actionnement et l'arbre se fait très souvent au moyen d'un axe transversal ou d'une vis de pression. En conséquence, l'utilisateur est confronté à des coûts relativement élevés car les trous traversants sur les éléments d'actionnement ne sont pas facilement disponibles en général. Les composants avec trous traversants GN 110 sont non seulement proposés à des prix très compétitifs, mais ils évitent également au fabricant un travail de dessin inutile. Cependant, la forme géométrique de certains des éléments d'actionnement ne se prête pas à une modification de ce standard particulier. Le trou de goupille d2 est percé pour s'adapter aux goupilles à ressort d'entraînement. Pour commander le trou transversal GN 110, veuillez contacter notre équipe de vente : |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 49 | $80.67 |
50 | 99 | $73.95 |
100 | 249 | $67.23 |
≥ 250 | $60.50 |
Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351