GN 927.2 Leviers à excentrique Acier, zingué, avec goujon fileté, avec composants en acier

Photo

GN 927.2 Leviers à excentrique en acier, zingué, avec goujon fileté, avec composants en acier Type: A - Plaque de contact en acier avec écrou de réglage
Type: A - Plaque de contact en acier avec écrou de réglage
GN 927.2 Leviers à excentrique en acier, zingué, avec goujon fileté, avec composants en acier Type: A - Plaque de contact en acier avec écrou de réglage GN 927.2 Leviers à excentrique en acier, zingué, avec goujon fileté, avec composants en acier Type: B - Plaque de contact en acier sans écrou de réglage

Description du produit

Informations

Les leviers à excentrique GN 927.2 sont utilisés pour les opérations de serrage et de desserrage rapides. Contrairement à une opération de serrage par filetage, ces leviers permettent un serrage sans couple.

Le levier a été conçu de façon à ce que son mouvement ne puisse pas dépasser la position de serrage maximale.

Il n'y a pas de composants mobiles car tous sont assemblés et montés dans le bon ordre.

Pour atteindre une force de serrage maximale, la surface de serrage doit être légèrement graissée et relubrifiée si nécessaire.

Avantages du type A:
La distance entre la bride à excentrique et la surface de contact est réglable au moyen d'un écrou moleté à filetage fin. Cela permet de régler la force de serrage maximale par un simple ajustement. De plus, cela permet également de sélectionner une position de levier préférée par rapport à la goupille du levier à excentrique.

Spécifications

Levier
Acier (moulage de précision)
Zingué, finition passivée bleueZ


Arbre, vis de compression
Écrou/vis de réglage (type A uniquement)
Acier
Zingué, finition passivé bleu


Plaques de contact
Acier

  • Revêtement en zinc lamellaire
  • Cémentés

RoHS

Sur demande

Surface de serrage exempte de graisse
Autres finitions

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 927.2 Leviers à excentrique en acier, zingué, avec goujon fileté, avec composants en acier schéma

Options de pièce / Tableau

Type

APlaque de contact en acier avec écrou de réglage
BPlaque de contact en acier sans écrou de réglage
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1d2l2
En position de serrage
bd3d4d5h
Course
du levier
à 90°
l3
En
position de
serrage
l4
Plage
réglable
l5
En position de
serrage
1.73M 40.470.630.790.981.18--0.470.470.590.550.020.520.080.09
1.73M 50.470.630.790.981.181.381.570.470.470.590.550.020.520.080.09
2.48M 50.630.790.981.181.381.571.970.630.630.750.730.030.640.100.12
2.48M 60.630.790.981.181.381.571.970.630.630.750.730.030.640.100.12
3.23M 60.790.981.181.381.571.972.360.790.790.980.890.040.770.120.15
3.23M 80.790.981.181.381.571.972.360.790.790.980.890.040.770.120.15
3.98M 80.790.981.181.381.571.972.360.981.021.181.060.061.000.160.19
3.98M 100.790.981.181.381.571.972.360.981.021.181.060.061.000.160.19

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Longueur du levier l1
Filetage d2
Longueur du filetage l2
Type


Finition

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$18.25
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$18.25
5099$16.73
100249$15.21
≥ 250$13.68
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.066 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.