Options de pièce / Tableau
Afficher / Masquer colonnes
Référence d1 -0.004 d2 d3
Pièce ronde
en mm d4 +0.001 d5 e +0.008
en mm l1
max. l2 l3 A/F
6 pans creux
en mm Couple de serrage
max. Nm N° de code
Outil de montage
0.315 -0.004
0.394 -0.004
0.472 -0.004
0.630 -0.004
0.787 -0.004
0.984 -0.004
1.181 -0.004
M 4
M 5
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
6 - 10
10 - 15
15 - 20
20 - 30
30 - 40
40 - 60
60 - 125
0.315 +0.001
0.394 +0.001
0.472 +0.001
0.630 +0.001
0.787 +0.001
0.984 +0.001
1.181 +0.001
M 2.5
M 3
M 4
M 5
M 6
M 8
M 10
d3 / 2 + 2.8 +0.008
d3 / 2 + 3.3 +0.008
d3 / 2 + 3.5 +0.008
d3 / 2 + 4 +0.008
d3 / 2 + 4.8 +0.008
d3 / 2 + 5.6 +0.008
d3 / 2 + 7.9 +0.008
1.06
1.30
1.54
1.81
2.09
2.76
3.19
0.31
0.39
0.47
0.63
0.79
0.98
1.18
0.16
0.20
0.24
0.31
0.39
0.47
0.63
3
4
5
6
8
10
14
6
10
25
2.9
46
82
206
928.1-3
928.1-4
928.1-5
928.1-6
928.1-8
928.1-10
928.1-14
928-8 0.315 -0.004 M 4 6 - 10 0.315 +0.001 M 2.5 d3 / 2 + 2.8 +0.008 1.06 0.31 0.16 3 2.9 928.1-3
928-10 0.394 -0.004 M 5 10 - 15 0.394 +0.001 M 3 d3 / 2 + 3.3 +0.008 1.30 0.39 0.20 4 6 928.1-4
928-12 0.472 -0.004 M 6 15 - 20 0.472 +0.001 M 4 d3 / 2 + 3.5 +0.008 1.54 0.47 0.24 5 10 928.1-5
928-16 0.630 -0.004 M 8 20 - 30 0.630 +0.001 M 5 d3 / 2 + 4 +0.008 1.81 0.63 0.31 6 25 928.1-6
928-20 0.787 -0.004 M 10 30 - 40 0.787 +0.001 M 6 d3 / 2 + 4.8 +0.008 2.09 0.79 0.39 8 46 928.1-8
928-25 0.984 -0.004 M 12 40 - 60 0.984 +0.001 M 8 d3 / 2 + 5.6 +0.008 2.76 0.98 0.47 10 82 928.1-10
928-30 1.181 -0.004 M 16 60 - 125 1.181 +0.001 M 10 d3 / 2 + 7.9 +0.008 3.19 1.18 0.63 14 206 928.1-14
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Métrique
d1 -0.004 d2 d3
Pièce ronde
en mm d4 +0.001 d5 e +0.008
en mm l1
max. l2 l3 A/F
6 pans creux
en mm Couple de serrage
max. Nm N° de code
Outil de montage
0.315
0.394
0.472
0.630
0.787
0.984
1.181
M 4
M 5
M 6
M 8
M 10
M 12
M 16
6 - 10
10 - 15
15 - 20
20 - 30
30 - 40
40 - 60
60 - 125
0.315
0.394
0.472
0.630
0.787
0.984
1.181
M 2.5
M 3
M 4
M 5
M 6
M 8
M 10
d3 / 2 + 2.8
d3 / 2 + 3.3
d3 / 2 + 3.5
d3 / 2 + 4
d3 / 2 + 4.8
d3 / 2 + 5.6
d3 / 2 + 7.9
1.06
1.30
1.54
1.81
2.09
2.76
3.19
0.31
0.39
0.47
0.63
0.79
0.98
1.18
0.16
0.20
0.24
0.31
0.39
0.47
0.63
3
4
5
6
8
10
14
6
10
25
2.9
46
82
206
928.1-3
928.1-4
928.1-5
928.1-6
928.1-8
928.1-10
928.1-14
0.315 M 4 6 - 10 0.315 M 2.5 d3 / 2 + 2.8 1.06 0.31 0.16 3 2.9 928.1-3
0.394 M 5 10 - 15 0.394 M 3 d3 / 2 + 3.3 1.30 0.39 0.20 4 6 928.1-4
0.472 M 6 15 - 20 0.472 M 4 d3 / 2 + 3.5 1.54 0.47 0.24 5 10 928.1-5
0.630 M 8 20 - 30 0.630 M 5 d3 / 2 + 4 1.81 0.63 0.31 6 25 928.1-6
0.787 M 10 30 - 40 0.787 M 6 d3 / 2 + 4.8 2.09 0.79 0.39 8 46 928.1-8
0.984 M 12 40 - 60 0.984 M 8 d3 / 2 + 5.6 2.76 0.98 0.47 10 82 928.1-10
1.181 M 16 60 - 125 1.181 M 10 d3 / 2 + 7.9 3.19 1.18 0.63 14 206 928.1-14
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Pièce sélectionnée
Référence
Total en dollars américains (net)
$36.05
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Quantité
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min Max Price
1 49 $36.05
50 99 $33.05
100 249 $30.05
≥ 250 $27.04
Prop 65: Non conforme
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (R estriction (d’emploi de certaines) s ubstances d angereuses).
Poids: 0.015 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351