GN 938.1Écrous encastrésZinc moulé sous pression, pour charnières GN 938 et brides de serrage pour panneaux GN 939
Photo
Bildvarianten: ZD-6
Accessoires pour systèmes profilés
Les éléments standard de cette famille de produits sont compatibles avec les systèmes de profilés en aluminium les plus courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Winco s’associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l’ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.
compatibles avec les systèmes de profilés courants
Les écrous encastrés GN 938.1 sont proposés comme accessoires des charnières GN 938 et brides de pied-panneau GN 939.
Lors de la fixation de la charnière ou la bride sur des structures en profilé aluminium, les écrous encastrés se centrent et positionnent les brides dans le bon alignement. Selon leur orientation, les écrous encastrés sont compatibles avec différentes largeurs de rainure.
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.002 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.