GN 951.2 Étriers de serrage Inox, pour sauterelles à crochet GN 852 / GN 852.3

Photo

GN 951.2 Étriers de serrage en inox, pour sauterelles à crochet GN 852 / GN 852.3
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Ces étriers de serrage sont proposés dans diverses options de longueur à utiliser avec des sauterelles à crochet GN 852 et GN 852.3.

Spécifications

Corps
InoxNI AISI 304


Écrous à 6 pans
(avec insert en polyamide)
DIN 936/DIN 985
Inox


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 951.2 Étriers de serrage en inox, pour sauterelles à crochet GN 852 / GN 852.3 schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1bl1d2l3
Taille
GN 852
à w2=0

w2

Taille
GN 852,1
à w2=0

w2
M 101.815.08*0.351.771700960.5914003.740.59
M 101.817.050.351.7717001460.5914005.710.59
M 101.818.230.351.7717001760.5914006.890.59
M 101.8110.200.351.7717002260.5914008.860.59
M 122.175.94*0.432.7640001070.98---
M 122.178.310.432.7640001561.42---
M 122.1714.210.432.7640003061.42---
M 122.1716.570.432.7640003661.42---
* Ces longueurs d'étrier en U sont incluses dans les commandes standard pour GN 852.

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Filetage d1
Largeur b
Longueur l1
Matériau

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$14.34
In Stock: 19
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$14.34
5099$13.15
100249$11.95
≥ 250$10.76
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.286 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 951.2-M10-46-129-NIGN 951.2-M10-46-179-NIGN 951.2-M10-46-209-NIGN 951.2-M10-46-259-NIGN 951.2-M12-55-151-NIGN 951.2-M12-55-211-NIGN 951.2-M12-55-361-NIGN 951.2-M12-55-421-NI