GN 99.2 Manettes indexables Acier, de type taraudé, pousser pour libérer

Photo

GN 99.2 Manettes indexables en acier, de type taraudé, pousser pour libérer Type: N - Levier coudé
Type: N - Levier coudé
GN 99.2 Manettes indexables en acier, de type taraudé, pousser pour libérer Type: N - Levier coudé GN 99.2 Manettes indexables en acier, de type taraudé, pousser pour libérer Type: M - Levier droit

Description du produit

Informations

Les manettes indexables GN 99.2 sont connues pour leurs dimensions compactes.

Elles sont utilisées dans des applications où la plage de serrage est limitée ou si une position spécifique du levier est requise. L'alésage dentelé dans le moyeu sphérique est monté à l'aide d'une vis filetée, d'un ressort et d'un insert d'accouplement qui s'engage dans le moyeu à l'aide de ses propres dentelures.

En appuyant sur la manette, les dentelures sont libérées, les libérant ainsi pour les positionner dans la position la plus adaptée. Une fois la manette relâchée, les dentelures se réengageront automatiquement.

Si une rotation de 360° n'est pas possible, l'insert peut être légèrement vissé (une fois la manette désengagée) à l'aide de la vis moletée à rainure.

Spécifications

Bras de levier, vis, ressort et insert
Acier, noirci


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 99.2 Manettes indexables en acier, de type taraudé, pousser pour libérer schéma

Options de pièce / Tableau

Type

MLevier droit
NLevier coudé
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2d3d4h1h2h3l2l3t
min.
0.39M 6M 80.530.790.980.311.562.482.360.47
0.51M 8M 100.630.981.140.311.953.152.990.59
0.63M 10M 120.751.101.320.412.383.943.740.71

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre d1
Filetage de raccordement d2
Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$21.87
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$21.87
100249$20.05
250499$18.23
≥ 500$16.40
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.134 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.