GN 99.6 Manettes Inox, avec trous traversants taraudés

Photo

GN 99.6 Manettes en inox, avec trous traversants taraudés
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les toutes dernières techniques de production confèrent à ces manettes en inox une valeur extrêmement précieuse.

Spécifications

Corps
Inox, Norme européenne n° 1.4301 (AISI 304)
Finition satinée mate grenaillée


Arbre
Soudé bout à bout au moyeu taraudé


RoHS

Sur demande

Alésages ou filetages spéciaux en unités métriques ou en pouces

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 99.6 Manettes en inox, avec trous traversants taraudés schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1d1d2d3h1h2l2
2.48M 80.630.390.491.202.36
3.15M 100.790.470.591.462.99
3.94M 120.980.550.751.813.74
4.92M 161.260.710.982.304.69
6.30M 201.570.791.222.875.98

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Longueur de la poignée l1
Filetage de raccordement d1

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$10.64
In Stock: 10
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$10.64
100249$9.76
250499$8.87
≥ 500$7.98
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.099 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.