GN 990 Tubes de construction Inox, ronds ou carrés, pour noix de serrage

Photo

GN 990 Tubes de construction en inox, ronds ou carrés, pour noix de serrage d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: D - Diamètre
d1 / s1: D - Diamètre
GN 990 Tubes de construction en inox, ronds ou carrés, pour noix de serrage d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: D - Diamètre GN 990 Tubes de construction en inox, ronds ou carrés, pour noix de serrage d<sub>1</sub> / s<sub>1</sub>: V - Carré
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les tubes de construction GN 990 sont disponibles dans ces longueurs standard.

Les tolérances indiquées pour le diamètre extérieur des tubes de construction ronds sont conformes aux exigences des noix de serrage monobloc fendues. Les noix de serrage en deux parties permettent des tolérances supérieures.

Le tube est conforme à DIN 2391, DIN 2395 et DIN 2462.

Spécifications

InoxNI AISI 304
Finition blancBL
Non traité


Sections transversales sciées, lisses, c'est-à-dire sans traitement de surface


RoHS

Accessoire

Bouchons pour tube EN 991
Extrémités de tubes filetés EN 448 (Round Type)
Extrémités de tubes filetés EN 448 (Square Type)
Extrémités de tubes filetés EN 458
Inserts tubulaires filetés GN 992
Inserts tubulaires filetés GN 992.5

Sur demande

Autres longueurs
Taille de tube en pouces

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 990 Tubes de construction en inox, ronds ou carrés, pour noix de serrage schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Rond
s1
Carré
Longueur l ±0.02d2s2w1w2
D 10 ±0.004-7.8719.6939.37-0.280.280.060.06
D 12 -0.008-7.8719.6939.37-0.350.350.060.06
D 14 -0.008-7.8719.6939.37-0.43-0.06-
D 15 -0.008-7.8719.6939.37-0.47-0.06-
D 16 -0.008-7.8719.6939.37-0.510.510.060.06
D 18 -0.008-7.8719.6939.37-0.59-0.06-
D 20 -0.008V 207.8719.6939.3778.740.630.630.080.08
D 25 ±0.006V 257.8719.6939.3778.740.830.830.080.08
D 30 ±0.006V 307.8719.6939.3778.741.021.020.080.08
D 35 ±0.006-7.8719.6939.37-1.22-0.08-
D 40 +0.006/-0.008V 407.87*19.6939.3778.741.341.340.120.12
D 50 ±0.008V 5019.6939.3778.74-1.731.730.120.12
D 60 ±0.01-19.6939.3778.74-2.05-0.16-
* Uniquement disponible pour le diamètre D40

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau

Diamètre d1
Carré s1
Longueur l
Finition

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$10.64
In Stock: 214
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
1249$10.64
250499$9.75
500999$8.87
≥ 1000$7.98
Prop 65: Conforme
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.139 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.