ISO 4035 Écrous minces à 6 pans Acier

Photo

ISO 4035 Écrous minces à 6 pans en acier Finition: BT - Finition noircie
Finition: BT - Finition noircie
ISO 4035 Écrous minces à 6 pans en acier Finition: BT - Finition noircie ISO 4035 Écrous minces à 6 pans en acier Finition: ZB - Zingué, finition passivée bleue

Description du produit

Informations

Les écrous minces à 6 pans ISO 4035 sont utilisés avec les raccordements boulonnés, par exemple, en tant qu'écrous de verrouillage pour verrouiller les éléments et empêcher les desserrages, rotations ou déplacements accidentels.

De plus, les écrous sont également utilisés conjointement aux doigts d'indexage, doigts d'indexage à came, douilles de positionnement ou embouts.

Le design plat des écrous à 6 pans est idéal pour les filetages plus courts. Lors du montage des doigts d'indexage, ils ne réduisent que légèrement la plage de réglage, qui peut être importante, notamment lors de l'utilisation de deux contre-écrous.

Spécifications

Acier
Classe de propriété04

  • Finition noircieBTBT
  • Zingué, finition passivée bleueZBZB

RoHS

Sur demande

Autres filetages

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
ISO 4035 Écrous minces à 6 pans en acier schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
dbes
M 60.130.440.39
M 80.160.570.51
M 100.200.700.63
M 120.240.790.71
M 160.311.060.94
M 200.391.301.18

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Filetage d
Classe de propriété

Finition
BT
ZB

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$0.17
In Stock: 24
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$0.17
100249$0.16
250499$0.15
≥ 500$0.13
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.004 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

ISO 4035-M6-04-BTISO 4035-M6-04-ZBISO 4035-M8-04-BTISO 4035-M8-04-ZBISO 4035-M10-04-BTISO 4035-M10-04-ZBISO 4035-M12-04-BTISO 4035-M12-04-ZBISO 4035-M16-04-BTISO 4035-M16-04-ZBISO 4035-M20-04-BTISO 4035-M20-04-ZB

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.