ISO 7379 Vis épaulées en inox avec collier

Photo

ISO 7379 Vis épaulées en inox, en mesures métriques
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les vis épaulées en inox ISO 7379 sont des éléments de construction économiques destinés à une grande variété d'utilisations.

Le couple de serrage maximal est limité par les points de support relativement faibles (épaulements) et par les renfoncements au point de transition de d1 à d2 et d1 à d3.

Les vis avec ou sans tête moletée sont autorisées dans la feuille de normes ISO.

Spécifications

InoxNI

  • AISI 304 (A2)
  • Dimension de l'adaptateur d1 rectifié

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
ISO 7379 Vis épaulées en inox, en mesures métriques schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1 -0.0006/-0.002d2l1 +0.01d3l2l3A/F
en mm
0.1575M 30.160.200.240.310.390.470.63----0.280.280.122
0.1969M 40.200.240.310.390.470.630.790.981.18--0.350.310.162.5
0.2362M 50.390.470.630.790.981.181.571.972.36--0.390.370.183
0.3150M 60.630.790.981.181.571.972.36----0.510.430.224
0.3937M 80.630.790.981.181.571.972.362.763.153.543.940.630.510.285
0.4724M 100.630.790.981.181.571.972.362.763.153.543.940.710.630.356
0.6299M 121.181.571.972.362.763.153.543.94---0.940.710.438

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du collet d1
Filetage d2
Longueur l1
Matériau

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$4.72
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$4.72
100249$4.33
250499$3.94
≥ 500$3.54
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.004 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.