ISO 8675 Écrous minces à 6 pans Inox, avec filetage métrique fin

Photo

ISO 8675 Écrous minces à 6 pans en inox, à filetage métrique fin Matériau: NI - AISI 304
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les écrous minces à 6 pans (ou écrous à profil bas) à filetage fin ISO 8675 sont utilisés comme contre-écrous pour immobiliser les composants et empêcher leur desserrage, leur rotation ou leur déplacement accidentels.

De plus, les écrous sont utilisés conjointement aux doigts d'indexage, doigts d'indexage à came, douilles de positionnement ou paliers à embout.

Grâce à leur profil bas, les écrous à 6 pans sont parfaitement adaptés aux filetages courts. Lors de leur montage, les doigts d'indexage ne réduisent que légèrement la plage de réglage et permettent l'utilisation de deux contre-écrous.

Spécifications

Inox
Classe de propriété035

  • AISI 304NI
  • AISI 316A4

RoHS

Sur demande

Autres filetages

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
ISO 8675 Écrous minces à 6 pans en inox, à filetage métrique fin schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d
Filetage
NI


A4
bes
M 8 x 1M 8 x 10.160.570.51
M 10 x 1M 10 x 10.200.700.63
M 12 x 1.5M 12 x 1.50.240.790.71
M 16 x 1.5M 16 x 1.50.311.060.94
M 20 x 1.5M 20 x 1.50.391.301.18
M 24 x 2-0.471.561.42

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Filetage d
Classe de propriété

Matériau

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$0.50
In Stock: 3409
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$0.50
100249$0.46
250499$0.42
≥ 500$0.37
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.006 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.