NO. 6314 V Brides de serrage réglables Avec vis de réglage, sans boulon à rainure en T

Photo

 NO. 6314 V Brides de serrage réglages, avec vis de réglage, sans boulon à rainure en T

Description du produit

Informations

La pince brides de serrage réglables NO. 6314 V est particulièrement appropriée pour le serrage de pièces basses. La hauteur de serrage peut être réglée sans à-coups à l'aide de la vis de réglage (tête moletée ou tête creuse).

Vis de réglage incluse avec l'ensemble.

Spécifications

Bride de serrage réglable
Acier trempé, finition oxyde noir


Vis de réglage moletée
Acier durci
Classe 8.8 de résistance à la traction


RoHS

Accessoire

Boulons à rainure en T DIN 787
Écrous de fixation DIN 6330
Rondelles plates extra-robustes DIN 6340

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 NO. 6314 V Brides de serrage réglages, avec vis de réglage, sans boulon à rainure en T schéma

Options de pièce / Tableau

Type

ASans boulon
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d3
Bride 
taille rainure
l1l6bd2h1h2
min. - max.
(millimètres)
l2l3a
Taille de rainure
0.433.151.54-1.18M 100.598 - 370.591.1810
0.553.941.933.701.57M 120.7910 - 47 | 10 - 920.831.5712 - 14
0.714.922.173.541.97M 160.9813 - 52 | 13 - 871.021.7716 - 18
1.027.873.435.392.76M 261.1820 - 83 | 20 - 1331.383.1524 - 28

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Bride taille rainure
Longueur l1
Longueur l6
Type

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$44.78
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$44.78
1024$41.05
2549$37.32
≥ 50$33.58
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.595 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.