Options de pièce / Tableau
Type
A Sans élément de verrouillage
N Avec élément de verrouillage
Afficher / Masquer colonnes
Référence A - Sans élément de verrouillage Référence N - Avec élément de verrouillage d1 d2 Length lw
Compression Charge du ressort
≈
initiale
finale
4 x 48
5 x 40
6 x 40
8 x 32
8 x 36
10 x 32
1/4 x 20
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
5/8 x 11
0.0620
0.0780
0.0937
0.1250
0.1560
0.1875
0.2813
0.3750
0.187
0.250
0.312
0.344
0.513
0.531
0.578
0.625
0.750
0.984
0.020
0.023
0.025
0.035
0.040
0.048
0.050
0.072
0.096
0.13 lbf (0.57 N)
0.25 lbf (1.11 N)
0.50 lbf (2.22 N)
1.50 lbf (6.67 N)
2.00 lbf (8.89 N)
3.00 lbf (13.34 N)
4.00 lbf (17.79 N)
6.00 lbf (26.68 N)
5.00 lbf (22.24 N)
2.50 lbf (11.12 N)
9.00 lbf (40.03 N)
4.50 lbf (20.01 N)
7.00 lbf (31.13 N)
0.50 lbf (2.22 N)
0.75 lbf (3.33 N)
1.00 lbf (4.45 N)
1.25 lbf (5.56 N)
3.00 lbf (13.34 N)
1.50 lbf (6.67 N)
5.00 lbf (22.24 N)
7.00 lbf (31.13 N)
4.00 lbf (17.79 N)
12.00 lbf (53.37 N)
9.00 lbf (40.03 N)
4.50 lbf (20.01 N)
17.00 lbf (75.61 N)
10.00 lbf (44.48 N)
21.00 lbf (93.41 N)
6.00 lbf (26.68 N)
30.00 lbf (133.44 N)
18.00 lbf (80.06 N)
50.00 lbf (222.41 N)
L04-4494 L04-4566 4 x 48 0.0620 0.187 0.020 0.13 lbf (0.57 N) 0.50 lbf (2.22 N)
L04-4497 L04-4569 5 x 40 0.0620 0.250 0.050 0.25 lbf (1.11 N) 0.75 lbf (3.33 N)
L04-4500 L04-4572 6 x 40 0.0780 0.312 0.023 0.50 lbf (2.22 N) 1.00 lbf (4.45 N)
L04-4503 L04-4575 8 x 32 0.0937 0.344 0.025 0.50 lbf (2.22 N) 1.25 lbf (5.56 N)
L04-4506 L04-4578 8 x 36 0.0937 0.344 0.025 0.50 lbf (2.22 N) 1.25 lbf (5.56 N)
L04-4509 L04-4581 10 x 32 0.0937 0.513 0.025 1.50 lbf (6.67 N) 3.00 lbf (13.34 N)
L04-4512 L04-4584 10 x 32 0.0937 0.513 0.025 0.50 lbf (2.22 N) 1.50 lbf (6.67 N)
L04-4515 L04-4587 10 x 32 0.0937 0.513 0.025 2.00 lbf (8.89 N) 5.00 lbf (22.24 N)
L04-4518 L04-4590 1/4 x 20 0.1250 0.531 0.035 3.00 lbf (13.34 N) 7.00 lbf (31.13 N)
L04-4521 L04-4593 1/4 x 20 0.1250 0.531 0.035 2.00 lbf (8.89 N) 4.00 lbf (17.79 N)
L04-4524 L04-4596 1/4 x 20 0.1250 0.531 0.035 4.00 lbf (17.79 N) 12.00 lbf (53.37 N)
L04-4527 L04-4599 5/16 x 18 0.1560 0.578 0.040 4.00 lbf (17.79 N) 9.00 lbf (40.03 N)
L04-4530 L04-4602 5/16 x 18 0.1560 0.578 0.040 2.00 lbf (8.89 N) 4.50 lbf (20.01 N)
L04-4533 L04-4605 5/16 x 18 0.1560 0.578 0.040 6.00 lbf (26.68 N) 17.00 lbf (75.61 N)
L04-4536 L04-4608 3/8 x 16 0.1875 0.625 0.048 5.00 lbf (22.24 N) 10.00 lbf (44.48 N)
L04-4539 L04-4611 3/8 x 16 0.1875 0.625 0.048 2.50 lbf (11.12 N) 5.00 lbf (22.24 N)
L04-4542 L04-4614 3/8 x 16 0.1875 0.625 0.048 6.00 lbf (26.68 N) 21.00 lbf (93.41 N)
L04-4545 L04-4617 1/2 x 13 0.2813 0.750 0.072 6.00 lbf (26.68 N) 12.00 lbf (53.37 N)
L04-4548 L04-4620 1/2 x 13 0.2813 0.750 0.072 3.00 lbf (13.34 N) 6.00 lbf (26.68 N)
L04-4551 L04-4623 1/2 x 13 0.2813 0.750 0.072 6.00 lbf (26.68 N) 30.00 lbf (133.44 N)
L04-4554 L04-4626 5/8 x 11 0.3750 0.984 0.096 9.00 lbf (40.03 N) 18.00 lbf (80.06 N)
L04-4557 L04-4629 5/8 x 11 0.3750 0.984 0.096 4.50 lbf (20.01 N) 9.00 lbf (40.03 N)
L04-4560 L04-4632 5/8 x 11 0.3750 0.984 0.096 7.00 lbf (31.13 N) 50.00 lbf (222.41 N)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Pouces
d1 d2 Length lw
Compression Charge du ressort
≈
initiale
finale
4 x 48*
5 x 40*
6 x 40*
8 x 32
8 x 36
10 x 32*
1/4 x 20
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
5/8 x 11
0.0620
0.0780
0.0937
0.1250
0.1560
0.1875
0.2813
0.3750
0.187
0.250
0.312
0.344
0.513
0.531
0.578
0.625
0.750
0.984
0.020
0.023
0.025
0.035
0.040
0.048
0.050
0.072
0.096
0.13 lbf (0.57 N)
0.25 lbf (1.11 N)
0.50 lbf (2.22 N)
1.50 lbf (6.67 N)
2.00 lbf (8.89 N)
3.00 lbf (13.34 N)
4.00 lbf (17.79 N)
6.00 lbf (26.68 N)
5.00 lbf (22.24 N)
2.50 lbf (11.12 N)
9.00 lbf (40.03 N)
4.50 lbf (20.01 N)
7.00 lbf (31.13 N)
0.50 lbf (2.22 N)
0.75 lbf (3.33 N)
1.00 lbf (4.45 N)
1.25 lbf (5.56 N)
3.00 lbf (13.34 N)
1.50 lbf (6.67 N)
5.00 lbf (22.24 N)
7.00 lbf (31.13 N)
4.00 lbf (17.79 N)
12.00 lbf (53.37 N)
9.00 lbf (40.03 N)
4.50 lbf (20.01 N)
17.00 lbf (75.61 N)
10.00 lbf (44.48 N)
21.00 lbf (93.41 N)
6.00 lbf (26.68 N)
30.00 lbf (133.44 N)
18.00 lbf (80.06 N)
50.00 lbf (222.41 N)
4 x 48* 0.0620 0.187 0.020 0.13 lbf (0.57 N) 0.50 lbf (2.22 N)
5 x 40* 0.0620 0.250 0.050 0.25 lbf (1.11 N) 0.75 lbf (3.33 N)
6 x 40* 0.0780 0.312 0.023 0.50 lbf (2.22 N) 1.00 lbf (4.45 N)
8 x 32 0.0937 0.344 0.025 0.50 lbf (2.22 N) 1.25 lbf (5.56 N)
8 x 36 0.0937 0.344 0.025 0.50 lbf (2.22 N) 1.25 lbf (5.56 N)
10 x 32* 0.0937 0.513 0.025 1.50 lbf (6.67 N) 3.00 lbf (13.34 N)
10 x 32* 0.0937 0.513 0.025 0.50 lbf (2.22 N) 1.50 lbf (6.67 N)
10 x 32* 0.0937 0.513 0.025 2.00 lbf (8.89 N) 5.00 lbf (22.24 N)
1/4 x 20 0.1250 0.531 0.035 3.00 lbf (13.34 N) 7.00 lbf (31.13 N)
1/4 x 20 0.1250 0.531 0.035 2.00 lbf (8.89 N) 4.00 lbf (17.79 N)
1/4 x 20 0.1250 0.531 0.035 4.00 lbf (17.79 N) 12.00 lbf (53.37 N)
5/16 x 18 0.1560 0.578 0.040 4.00 lbf (17.79 N) 9.00 lbf (40.03 N)
5/16 x 18 0.1560 0.578 0.040 2.00 lbf (8.89 N) 4.50 lbf (20.01 N)
5/16 x 18 0.1560 0.578 0.040 6.00 lbf (26.68 N) 17.00 lbf (75.61 N)
3/8 x 16 0.1875 0.625 0.048 5.00 lbf (22.24 N) 10.00 lbf (44.48 N)
3/8 x 16 0.1875 0.625 0.048 2.50 lbf (11.12 N) 5.00 lbf (22.24 N)
3/8 x 16 0.1875 0.625 0.048 6.00 lbf (26.68 N) 21.00 lbf (93.41 N)
1/2 x 13 0.2813 0.750 0.072 6.00 lbf (26.68 N) 12.00 lbf (53.37 N)
1/2 x 13 0.2813 0.750 0.072 3.00 lbf (13.34 N) 6.00 lbf (26.68 N)
1/2 x 13 0.2813 0.750 0.072 6.00 lbf (26.68 N) 30.00 lbf (133.44 N)
5/8 x 11 0.3750 0.984 0.096 9.00 lbf (40.03 N) 18.00 lbf (80.06 N)
5/8 x 11 0.3750 0.984 0.096 4.50 lbf (20.01 N) 9.00 lbf (40.03 N)
5/8 x 11 0.3750 0.984 0.096 7.00 lbf (31.13 N) 50.00 lbf (222.41 N)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
* Avec patch en nylon
Configuration et prix
Ouvrir le configurateur 3D
Thread d1
Charge finale du ressort (N)
Type
Thread d1
Charge finale du ressort (N)
Type
Pièce sélectionnée
Référence
Total en dollars américains (net)
$7.36
In Stock: 195
En stock
Quantité
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min Max Price
1 99 $7.36
100 249 $6.74
250 499 $6.13
≥ 500 $5.52
Prop 65: Non conforme
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (R estriction (d’emploi de certaines) s ubstances d angereuses).
Poids: 0.001 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351