Les broches à billes à poignée en T WN 100.1 ont un large éventail d'applications de fixation, de positionnement et d'alignement. Les billes ne se libèrent pas tant que le bouton de la poignée n'est pas enfoncé. Une fois le bouton enfoncé, les billes se rétractent dans la tige, permettant d'insérer la goupille dans un trou ou de la retirer.
Les valeurs de charge indiquées dans le tableau pour la résistance au cisaillement sont fournies uniquement à titre de référence. Il s'agit de valeurs recommandées non contraignantes, excluant toute responsabilité. Elles ne constituent pas une garantie générale de qualité et d'état. L'utilisateur doit déterminer au cas par cas si un produit est adapté à l'utilisation prévue.
Spécifications
Goupille de tige
Inox 17-4 PH traité thermiquement
Poignée en T
Aluminium moulé sous pression A383, finition anodisée noire
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.052 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.