WN 5335.5 Boutons étoile à neuf lobes et retrait rapide Inox

Photo

WN 5335.5 Boutons étoile à neuf lobes et retrait rapide en inox
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Fabriqués à partir de barres en acier inoxydable massif.

Les boutons à retrait rapide sont utilisés dans les applications où le bouton doit être complètement retiré après l'opération de débranchement et remonté très rapidement à des fins de resserrage.

Le bouton est incliné sur la broche filetée. Une fois en position, le bouton est redressé pour l'engrènement des deux filetages sur le bouton et la broche. Il suffit ensuite de tourner le bouton d'une fraction de tour pour obtenir le serrage.

Article à commande spéciale, non remboursable.

Spécifications

Inox

  • Norme européenne n° 1.4305 AISI 303
  • finition grenaillée mate

Les boutons de diamètre 1,57" possèdent sept lobes


RoHS

Sur demande

Dimensions métriques

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
WN 5335.5 Boutons étoile à neuf lobes et retrait rapide en inox schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2d3d4h1h2
min.
1.571/4 x 200.710.261.020.43
1.575/16 x 180.710.311.020.43
1.975/16 x 180.830.311.140.47
1.973/8 x 160.830.391.140.47
2.363/8 x 160.980.391.300.47
2.361/2 x 130.980.511.300.47

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Matériau

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$28.67
In Stock: 17
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$28.67
100249$26.28
250499$23.90
≥ 500$21.51
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: -
Si le poids n'est pas indiqué, veuillez contacter notre service des ventes pour plus d'informations.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.