Options de pièce / Tableau
Afficher / Masquer colonnes
Référence d1 Lenght ld2
pouces d3 d4 h k
Pouces
Capacité nominale
1/4 x 20
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
5/8 x 11
3/4 x 10
7/8 x 9
1 x 8
1.000
1.125
1.250
1.500
1.750
2.000
2.250
2.500
0.50 - 0.56
0.56 - 0.62
0.62 - 0.69
0.88 - 0.94
1.00 - 1.06
1.12 - 1.25
1.13 - 1.44
1.50 - 1.62
1.19
1.44
1.69
2.13
2.56
2.81
3.19
3.56
0.75
0.88
1.00
1.19
1.38
1.50
1.69
1.81
1.38
1.69
2.00
2.47
3.00
3.25
3.75
4.13
0.19 - 0.25
0.25 - 0.31
0.31 - 0.38
0.44 - 0.50
0.56 - 0.62
0.62 - 0.69
0.75 - 0.81
0.88 - 0.94
500 lbf (2224 N)
900 lbf (4003 N)
1300 lbf (5783 N)
2400 lbf (10676 N)
4000 lbf (17793 N)
5000 lbf (22241 N)
7000 lbf (31137 N)
9000 lbf (40034 N)
580-1/4X20-1.00-ST 1/4 x 20 1.000 0.50 - 0.56 1.19 0.75 1.38 0.19 - 0.25 500 lbf (2224 N)
580-5/16X18-1.125-ST 5/16 x 18 1.125 0.56 - 0.62 1.44 0.88 1.69 0.25 - 0.31 900 lbf (4003 N)
580-3/8X16-1.25-ST 3/8 x 16 1.250 0.62 - 0.69 1.69 1.00 2.00 0.31 - 0.38 1300 lbf (5783 N)
580-1/2X13-1.50-ST 1/2 x 13 1.500 0.88 - 0.94 2.13 1.19 2.47 0.44 - 0.50 2400 lbf (10676 N)
580-5/8X11-1.75-ST 5/8 x 11 1.750 1.00 - 1.06 2.56 1.38 3.00 0.56 - 0.62 4000 lbf (17793 N)
580-3/4X10-2.00-ST 3/4 x 10 2.000 1.12 - 1.25 2.81 1.50 3.25 0.62 - 0.69 5000 lbf (22241 N)
580-7/8X9-2.25-ST 7/8 x 9 2.250 1.13 - 1.44 3.19 1.69 3.75 0.75 - 0.81 7000 lbf (31137 N)
580-1X8-2.50-ST 1 x 8 2.500 1.50 - 1.62 3.56 1.81 4.13 0.88 - 0.94 9000 lbf (40034 N)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Pouces
d1 Lenght ld2
pouces d3 d4 h k
Pouces
Capacité nominale
1/4 x 20
5/16 x 18
3/8 x 16
1/2 x 13
5/8 x 11
3/4 x 10
7/8 x 9
1 x 8
1.000
1.125
1.250
1.500
1.750
2.000
2.250
2.500
0.50 - 0.56
0.56 - 0.62
0.62 - 0.69
0.88 - 0.94
1.00 - 1.06
1.12 - 1.25
1.13 - 1.44
1.50 - 1.62
1.19
1.44
1.69
2.13
2.56
2.81
3.19
3.56
0.75
0.88
1.00
1.19
1.38
1.50
1.69
1.81
1.38
1.69
2.00
2.47
3.00
3.25
3.75
4.13
0.19 - 0.25
0.25 - 0.31
0.31 - 0.38
0.44 - 0.50
0.56 - 0.62
0.62 - 0.69
0.75 - 0.81
0.88 - 0.94
500 lbf (2224 N)
900 lbf (4003 N)
1300 lbf (5783 N)
2400 lbf (10676 N)
4000 lbf (17793 N)
5000 lbf (22241 N)
7000 lbf (31137 N)
9000 lbf (40034 N)
1/4 x 20 1.000 0.50 - 0.56 1.19 0.75 1.38 0.19 - 0.25 500 lbf (2224 N)
5/16 x 18 1.125 0.56 - 0.62 1.44 0.88 1.69 0.25 - 0.31 900 lbf (4003 N)
3/8 x 16 1.250 0.62 - 0.69 1.69 1.00 2.00 0.31 - 0.38 1300 lbf (5783 N)
1/2 x 13 1.500 0.88 - 0.94 2.13 1.19 2.47 0.44 - 0.50 2400 lbf (10676 N)
5/8 x 11 1.750 1.00 - 1.06 2.56 1.38 3.00 0.56 - 0.62 4000 lbf (17793 N)
3/4 x 10 2.000 1.12 - 1.25 2.81 1.50 3.25 0.62 - 0.69 5000 lbf (22241 N)
7/8 x 9 2.250 1.13 - 1.44 3.19 1.69 3.75 0.75 - 0.81 7000 lbf (31137 N)
1 x 8 2.500 1.50 - 1.62 3.56 1.81 4.13 0.88 - 0.94 9000 lbf (40034 N)
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Pièce sélectionnée
Référence
Total en dollars américains (net)
$8.17
In Stock: 455
En stock
Quantité
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min Max Price
1 49 $8.17
50 99 $7.49
100 249 $6.81
≥ 250 $6.13
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.060 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.