Résultat de recherche: disques d'indexation (32 Réussites)

Filtrer produits
Nouveaux produits
Système de mesure
Matériau
Famille de produits

GN 187.4 Disques d'indexation en acier fritté Type: A - Avec trou taraudé d<sub>3</sub> au centre, avec deux trous fraisés pour vis à tête cylindrique
GN 187.4 Disques d'indexation en acier fritté
GN 187.4 Disques d'indexation en inox Type: A - Avec trou taraudé d<sub>3</sub> au centre, avec deux trous fraisés pour vis à tête cylindrique
GN 187.4 Disques d'indexation en inox
EN 189 Disques d'indexation plastique Type: B - avec perçage d<sub>3</sub> au centre, avec deux trous fraisés pour vis à tête cylindrique
EN 189 Disques d'indexation plastique
GN 187.5 Disques d'indexation en acier inox, goujon, type plaque et bride Type: A - Goujon lisse (à souder)
GN 187.5 Disques d'indexation en acier inox, goujon, type plaque et bride
GN 188 Disques d'indexation en inox, à souder Type: A - With through hole, without bushing
GN 188 Disques d'indexation en inox, à souder
GN 200 Acier, éléments d'indexation, avec dentures Type: A - Bouton, finition noircie, sans graduation
GN 200 Acier, éléments d'indexation, avec dentures
GN 200 Inox, éléments d'indexation Type: AS - Avec 0... 50, 60 graduations
GN 200 Inox, éléments d'indexation
GN 338 Disques en acier avec capuchon Type: KS - Capuchon, coulissant
GN 338 Disques en acier avec capuchon
GN 558 Manivelles indexables en fonte Code d'alésage: K - avec rainure de clavette
GN 558 Manivelles indexables en fonte
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 8 h 00 à 5 h 30 heure de l'est

Demande de rappel
 
Our customers in the US are served by our local branch office.
 
J.W. Winco, Inc.
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.