GN 454 Supports d'absorption des vibrations/chocs avec rondelle de retenue en inox

Photo

GN 454 Supports d'absorption des vibrations / chocs, avec rondelle de retenue en inox
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les supports d'absorption des vibrations / chocs GN 454, également appelés supports d'absorption des chocs, supports d'absorption des vibrations, supports antivibratoires, bobines de vibration ou butoirs en caoutchouc, sont fréquemment utilisés comme butées de fin de course, par ex. pour les convoyeurs. Ils peuvent être montés sur le côté amortissement avec des vis à 6 pans creux DIN 912.

Ils absorbent la majeure partie de l'énergie cinétique accumulée lors des impacts. Ils agissent comme des amortisseurs et préviennent les chocs et les rebonds dommageables. Ils agissent également comme des amortisseurs sonores.

Spécifications

Corps du support
Caoutchouc Perbunan® (NBR)

  • Noir
  • Vulcanisé sur la rondelle de retenue
  • Résistant aux températures jusqu'à 248 °F (120 °C)
  • Dureté Shore A ±5
    Souple40
    Moyen55
    Dur70

Rondelle de retenue
Inox AISI 304


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 454 Supports d'absorption des vibrations / chocs, avec rondelle de retenue en inox schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1hd2d3sTaux d'élasticité ≈
Dureté 40

Dureté 55

Dureté 70
Charge max.
Dureté 40

Dureté 55

Dureté 70
Déflexion max. ≈
0.630.310.170.310.04428 lbf/in (75 N/mm)799 lbf/in (140 N/mm)1273 lbf/in (223 N/mm)33.72 lbf (150 N)62.95 lbf (280 N)100 lbf (445 N)0.08
0.790.390.210.370.05508 lbf/in (89 N/mm)845 lbf/in (148 N/mm)1370 lbf/in (240 N/mm)50.13 lbf (223 N)83.18 lbf (370 N)135 lbf (600 N)0.10
0.980.470.250.430.06645 lbf/in (113 N/mm)1199 lbf/in (210 N/mm)1810 lbf/in (317 N/mm)76.44 lbf (340 N)142 lbf (630 N)214 lbf (950 N)0.12
1.380.630.330.550.08999 lbf/in (175 N/mm)1970 lbf/in (345 N/mm)3420 lbf/in (599 N/mm)157 lbf (700 N)310 lbf (1380 N)538 lbf (2395 N)0.16
1.650.790.330.690.081256 lbf/in (220 N/mm)2056 lbf/in (360 N/mm)3814 lbf/in (668 N/mm)247 lbf (1100 N)405 lbf (1800 N)751 lbf (3340 N)0.20
1.650.790.410.690.101256 lbf/in (220 N/mm)2056 lbf/in (360 N/mm)3814 lbf/in (668 N/mm)247 lbf (1100 N)405 lbf (1800 N)751 lbf (3340 N)0.20
2.200.940.330.770.081901 lbf/in (333 N/mm)3295 lbf/in (577 N/mm)5710 lbf/in (1000 N/mm)450 lbf (2000 N)778 lbf (3460 N)1349 lbf (6000 N)0.24
2.200.940.510.770.121901 lbf/in (333 N/mm)3295 lbf/in (577 N/mm)5710 lbf/in (1000 N/mm)450 lbf (2000 N)778 lbf (3460 N)1349 lbf (6000 N)0.24

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Hauteur h
Diamètre intérieur d2
Dureté



Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$1.69
In Stock: 83
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$1.69
5099$1.55
100249$1.41
≥ 250$1.26
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.004 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.