Famille de produits: Inox (712 Réussites)

Filtrer produits
Système de mesure
Matériau

1.1 Actionnement avec poignées et boutons

1.2 Commande par poignées de machine et de dispositif

1.3 Réglage avec volants à bras et manivelles

1.4 Réglage, positionnement, verrouillage avec et sans indicateur de position

2.1 Mise en tension, serrage, commutation par leviers

2.2 Tensionnage, serrage par boutons

2.3 Tensionnage avec leviers à excentrique et crampons plaqueurs doubles

2.4 Tensionnage par mécanismes de serrage

3.1 Indexage, verrouillage, blocage à goupilles et éléments sphériques

3.2 Montage, positionnement, mise à niveau à vis, éléments de serrage et de soutien

3.3 Articulation, enclenchement, verrouillage de portes et de caches

3.4 Installation, levage, amortissement avec pieds de nivellement, mécanismes de levage et éléments en caoutchouc

3.5 Contrôle, ventilation, étanchéité des liquides et gaz

3.6 Déplacement, transfert, raccordement avec arbres et joints

3.7 Raccordement, assemblage avec éléments de serrage et de raccordement

3.8 Réglage, déplacement avec guidages, broches et galets sphériques

3.9 Fixation par aimants