GN 7247.4Plaques d'écartement avec trous taraudésInox, pour charnières articulées (aluminium)
Photo
Famille de produits en acier inoxydable
Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.
Les plaques d'écartement GN 7247.4 avec trous taraudés sont des accessoires conçus pour les brides de montage des charnières articulées GN 7241, GN 7243 et GN 7247.
Les plaques d'écartement sont fixées depuis l'extérieur via des trous traversants dans la paroi du logement ou par soudage sur l'intérieur de la paroi. Il en résulte une protection efficace contre le vandalisme, les parties extérieures du boîtier restant exemptes d'accessoires non adaptés à la conception ou devant être évités afin de faciliter le nettoyage.
Elles suppriment le besoin de filetages, d'écrous et de rondelles supplémentaires pour le montage. Plus besoin de pré-montage fastidieux des composants ci-dessus ni de maintien pendant le serrage ou le desserrage. L'épaisseur de la plaque s correspond à la profondeur minimum de vissage du filetage d1 qui doit être complètement obtenue.
Les trous d2 servent à loger les goupilles de serrage et de positionnement, facilitant le positionnement des plaques d'écartement et des charnières articulées.
Spécifications
InoxNI AISI 304 Finition mate au tonneauMT
RoHS
Sur demande
Autres tailles de plaque
Autres géométries de plaque
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.114 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.