Instalaciones y capacidades de mecanizado | JW Winco Piezas Estándar

Instalaciones y capacidades de mecanizado

JW Winco tiene su propia planta de mecanizado interna, lo que brinda una ventaja para que nuestros clientes tomen una idea y creen una solución personalizada única mediante la elección de utilizar una de nuestras piezas estándar. Los requisitos para modificar o alterar nuestros productos los lleva a cabo un equipo confiable y competente de personas técnicas de ventas e ingeniería.

Winco desarrolla y produce no solo soluciones personalizadas, sino que también ofrecerá almacenamiento a pedido si es necesario.

Nuevos o modificados

Según los requisitos, los componentes personalizados se fabrican adaptando de forma rentable una pieza estándar existente o mediante un diseño completamente nuevo.

Lotes pequeños

Una variedad única de diferentes métodos de producción y un enfoque adaptable y orientado al cliente permiten que nuestras piezas estándar se modifiquen fácilmente en cantidades tan bajas como una sola pieza, pero también se pueden personalizar en cantidades relativamente pequeñas.

Servicio Integral

Winco hace más que desarrollar y fabricar piezas estándar personalizadas. Si es necesario, Winco gestionará los inventarios de seguridad, garantizando lotes de tamaño económicos, precios favorables y un alto nivel de disponibilidad de suministro.

Torneado CNC

Modelo Haas ST-20 Torno CNC con mandril de 8:00”

  • Capacidad máxima de barras 2.0”
  • Capácidad de plato de 8.00”

Modelo Takamaz X-18 Torneado CNC de 3 ejes, centro de herramientas motorizado y alimentador de barras

  • Capacidad máxima de barras 2.0”
  • Capacidad de plato de 8.00”

Modelo Takamaz X-180 Torneado CNC de 3 ejes, centro de herramientas motorizado y alimentador de barras

  • Capacidad máxima de barras 2.0”
  • Capacidad de plato de 8.00

Winco tiene numerosas piezas de equipo de soporte que incluyen:

  • Fresadoras
  • Tornos
  • Taladros de banco
  • Tambor de pulido
  • Cepillo
  • Sierras de banda
  • Máquinas de taladrado/roscado
  • Capacidades de materiales
      - Acero
      - Aluminio
      - Acero inoxidable
      - Plástico
  • Capacidades de mecanizados y acabados
      - Diseño/Desarrollo
      - Maquinado de prototipos
      - Enchapados y acabados: enchapado con zinc, cromo y níquel y acabados pavonado y anodizado.

     
  • Cantidades:
      - 1-10,000 piezas
     
  • Capacidades adicionales
      - Ensamble ligero
      - Etiquetado especial
      - Código de barras, códigos UPC, Número de parte del cliente
      - Empaques especiales individuales o de juegos.
Mecanizado