Verrouillage rapide avec le loquet à ressort

Les doigts d’indexage à came, cames de verrouillage et loquets à ressort peuvent prendre les positions verrouillées définies par les alésages d’indexage et les reproduire de manière précise. Le doigt d’indexage à came à ressort ou vis resteront en position verrouillée jusqu’à ce qu’un loquet soit actionné.

Comment fonctionne un loquet à ressort

Le loquet à ressort se compose d'une broche avec poignée, d'un ressort hélicoïdal et d'un guide spécialement conçu. Le guide est incurvé du côté de la poignée et comporte une encoche de verrouillage à son extrémité. Lorsqu'on lui fait subir une rotation avec le pouce et l'index, la poignée glisse le long de la courbe, en faisant automatiquement sortir la broche de centrage hors du guide. À l'extrémité, la poignée s'enclenche dans l'encoche, où elle est fermement maintenue en place. Le doigt d'indexage à came est particulièrement facile à déverrouiller : Une fois sortie de la rainure, la poignée glisse automatiquement dans sa position le long de la courbe, entraînée par le ressort. La pièce revient ainsi à sa position verrouillée.

Un large choix pour de nombreuses applications

Winco propose une large gamme de cames de verrouillage. La gamme s'étend des loquets à ressort peu coûteux en plastique aux cames de verrouillage à usage intensif avec un guide micro-moulé. Outre un large choix de pièces standard en acier et en inox, Winco peut également fabriquer des loquets à ressort en fonction des spécifications du client.
Filtrer produits
Nouveaux produits
Système de mesure
Matériau
Diamètre du boulon (de - à) Diamètre du boulon
Filetage (de - à) Filetage
Version
Famille de produits

Cliquez ci-dessous pour des Solutions personnalisées Demandes spéciales