Sujeción rápida con el posicionador de indexado por palanca

Los posicionadores de indexado por palanca, los pestillos de muelle y cierres de bloqueo se utilizan para re-producir de manera exacta las posiciones de bloqueo definidas por los orificios de indexado. Los posicionado-res o pernos de indexado por palanca se encuentran accionados por un muelle en la posición de bloqueo y se activan girando un pestillo.

Cómo funciona un posicionador de indexado por palanca

El pestillo de muelle consta de un pasador con palanca, un muelle helicoidal y una guía diseñada especialmente. La guía presenta una curva en el lado de la palanca y tiene en la punta una muesca de cierre. Cuando se gira con pulgar e indice, la palanca se desliza hacia arriba por la curva, empujando automáticamente el pasador de sujeción fuera de la guía. En la punta, la palanca encaja en la muesca, donde queda firmemente sujeta. El posicionador de muelle por palanca es especialmente fácil de desbloquear: una vez fuera de la ranura, la palanca se desliza automáticamente de nuevo por la curva, llevada por el muelle. Ello hace volver la pieza a la posición de sujeción.

Gran selección para múltiples aplicaciones

Winco ofrece una amplia selección de cierres de bloqueo. La gama va de pestillos de muelle asequibles de plástico a cierres de bloqueo especialmente robustos con una guía de moldeo de precisión. Junto con una amplia selección de piezas normalizadas de acero y acero inoxidable, Winco también produce pestillos de muelle con especificaciones del cliente.
Filtrar productos.
Productos Nuevos
Sistema de medida
Material
Diámetro del perno (de - a) Diámetro del perno
Rosca (de - a) Rosca
Versión
Familia de productos