GN 612.3 Posicionadores de indexado por palanca Acero, con bloqueo, soldable

Foto

GN 612.3 Posicionadores de indexado por palanca de acero, con bloqueo, soldable Tipo: A - Sin funda de plástico
Tipo: A - Sin funda de plástico
GN 612.3 Posicionadores de indexado por palanca de acero, con bloqueo, soldable Tipo: A - Sin funda de plástico GN 612.3 Posicionadores de indexado por palanca de acero, con bloqueo, soldable Tipo: B - Con funda de plástico

Descripción del producto

Información

Los posicionadores de indexado por palanca de cuerpo cuadrado GN 612.3 se utilizan mejor en aplicaciones donde se necesite retraer el pasador periódicamente. Al girar el brazo de la palanca 180°, el pasador del posicionador se retira. La muesca permite una colocación segura, mientras que el pasador del posicionador se mantiene en la posición retraída.

La barra cuadrada permite que el posicionador se pueda soldar en cualquier posición deseada. Para evitar el calentamiento excesivo y el cambio resultante en las propiedades del muelle, se recomienda montar la pieza mediante soldadura por puntos.

La funda de plástico estriada ofrece un agarre con los dedos estéticamente más agradable y cómodo.

Especificación

Cuerpo / brazo de la palanca
Acero

  • Acabado ennegrecido
  • Soldable

Pasador del posicionador
Acero, nitrurado


Muelle
Acero inoxidable AISI 301


Funda
Plástico
Tecnopolímero (Poliamida PA)

  • Resistente a temperaturas de hasta
    230 °F (110 °C)
  • Negro, acabado mate

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 612.3 Posicionadores de indexado por palanca de acero, con bloqueo, soldable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ASin funda de plástico
BCon funda de plástico
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d
Perno -0.001/-0.002
Orificio +0.006/+0.004
sl1l2l3l4l5Carga de muelle ≈
Inicial

Final
0.2360.632.200.391.181.261.652.70 lbf (12 N)7.19 lbf (32 N)
0.3150.632.200.391.181.261.652.70 lbf (12 N)7.19 lbf (32 N)
0.3150.792.720.471.501.462.054.72 lbf (21 N)13.04 lbf (58 N)
0.3940.632.200.391.181.261.652.70 lbf (12 N)7.19 lbf (32 N)
0.3940.792.720.471.501.462.054.72 lbf (21 N)13.04 lbf (58 N)
0.4720.792.720.471.501.462.054.72 lbf (21 N)13.04 lbf (58 N)

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro de perno d
Cuadrado s
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$24.82
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$24.82
100249$22.75
250499$20.69
≥ 500$18.62
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.166 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».