GN 412.2 Casquillos de posición Acero, para posicionadores de indexado / posicionadores de indexado por palanca

Foto

GN 412.2 Casquillos de posición de acero, para posicionadores de indexado / posicionadores de indexado por palanca

Descripción del producto

Información

Los casquillos de posición GN 412.2 se utilizan en conexión con los pasadores de los posicionadores de indexado y los posicionadores de indexado por palanca.

Estos casquillos fueron fabricados de manera que también pueden usarse como receptores de acoplamiento del pasador del posicionador cuando se colocan en los bloques de montaje GN 412.1 o GN 612.1.

Especificación

Casquillo
Acero

  • Endurecido
  • Acabado ennegrecido

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 412.2 Casquillos de posición de acero, para posicionadores de indexado / posicionadores de indexado por palanca boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Rosca
d2 +0.004
Orificio
d3 -0.002l1 -0.008l2A/F
M 12 x 1.5B 4.20.470.390.510.51
M 12 x 1.5B 5.20.470.390.510.51
M 12 x 1.5B 6.20.470.390.510.51
M 16 x 1.5B 8.20.630.470.590.67
M 16 x 1.5B 10.20.630.470.590.67
M 16 x 1.5B 12.20.630.470.590.67

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Rosca d1
Diámetro interno d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$4.72
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$4.72
100249$4.32
250499$3.93
≥ 500$3.54
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.023 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».