EN 290 Douilles à serrage Plastique, pour noix de serrage

Photo

EN 290 Douilles à serrage en plastique, pour noix de serrage Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition mate
d<sub>1</sub>: 18
Original design
code: TCC-A
Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition mate
d1: 18
EN 290 Douilles à serrage en plastique, pour noix de serrage Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition mate
d<sub>1</sub>: 18 EN 290 Douilles à serrage en plastique, pour noix de serrage Couleur: GR - Gris, RAL 7040, finition mate
d<sub>1</sub>: 18 EN 290 Douilles à serrage en plastique, pour noix de serrage Couleur: GR - Gris, RAL 7040, finition mate
d<sub>1</sub>: 30 EN 290 Douilles à serrage en plastique, pour noix de serrage Couleur: SW - Noir, RAL 9005, finition mate
d<sub>1</sub>: 30

Description du produit

Informations

Les douilles à serrage EN 290 peuvent être utilisées pour réduire le diamètre de l’alésage des connecteurs de serrage en plastique afin de serrer des diamètres inférieurs.

En raison de la butée de fin de course orientable fixée, la douille à serrage ne peut pas tourner ou glisser à l’intérieur de la noix de serrage.

Spécifications

Plastique
Technopolymère (polyamide PA)

  • Renforcé de fibre de verre
  • Résistant aux températures jusqu'à 212 °F (100 °C)
  • Noir, RAL 9005, finition mateSWSW
  • Gris, RAL 7040, finition mateGRGR

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 290 Douilles à serrage en plastique, pour noix de serrage schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Alésage
Noix de serrage
d2
Alésage
Longueur l
0.71B 12B 14B 15B 161.14
1.18B 20B 25--1.77

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Alésage d1
Alésage d2
Longueur l
Couleur
GR
SW

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$2.27
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
16$2.27
799$2.18
100249$2.06
≥ 250$1.85
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 0.017 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.