Las abrazaderas de montaje de aluminio GN 784, las cuales cumplen con RoHS, permiten que el pivote de bola tenga un ajuste preciso y variable dentro del intervalo de rotación. Esta es una ventaja particular al ajustar escáneres, cámaras, luces, monitores, etc. Debido al mecanismo de sujeción eficiente, sólo pequeñas cantidades de apriete con el tornillo de sujeción darán lugar a una presión de sujeción comparativamente fuerte en la bola, ya que la palanca de sujeción aplica la fuerza fácilmente.
La abrazadera de montaje con rótula giratoria se puede montar por la parte inferior mediante la rosca hembra o junto con la brida GN 784.1 de Winco, disponible como aditamento, usando tres agujeros pasantes por la parte superior. Para obtener una torsión de parada permanentemente alta, las superficies de contacto de las bolas deben mantenerse libres de grasa.
Superar el par de apriete recomendado, aumenta la fijación de la abrazadera de montaje con rótula giratoria en su posición final, pero puede causar mayor desgaste y la falla potencial del mecanismo de sujeción.
El alojamiento es de aluminio con un acabado anodizado negro, mientras que la placa de base y la bola son de aluminio con un acabado liso. La palanca manual ajustable es de zinc fundido a presión, revestido con polvo de plata con un acabado texturizado, mientras que el espárrago roscado, tornillo de retención y tornillo prisionero son de acero inoxidable.
J.W. Winco ofrece una selección extensa, en medidas en pulgadas y métricas, de palancas ajustables, jaladeras en «U» para gabinete, bisagras y mecanismos de bloqueo de plástico y acero, empuñaduras giratorias y abatibles, volantes, manivelas, componentes de tubos de conexión y transportadores, tubos para construcción en pulgadas y medidas métricas, soportes de absorción de impactos, soportes de nivelación, perillas manuales, posicionadores de muelle, bola e indexado, plantillas y elementos de fijación y sujeción, montajes de imanes de retención, abrazaderas de palanca, ruedas y rodajas en medidas métricas, articulaciones universales, mirillas de aceite y herramientas métricas para las industrias de equipos industriales y comerciales. El catálogo del sitio web de J.W. Winco, con CAD 3D y compras en línea, puede verse en www.jwwinco.com.
Para obtener mayor información, comuníquese con J.W. Winco al 00-1-800-877-8351, por fax al 00-1-800-472-0670, en el sitio web en www.jwwinco.com y por correo electrónico en sales@jwwinco.com.
Back