La mayor resistencia a las condiciones agresivas es una característica aun más crítica en una amplia gama de industrias. Como resultado, el acero inoxidable AISI 316L (A4) resistente a la corrosión está adquiriendo importancia, ya que este material se conoce por su resiliencia y por no necesitar mantenimiento, lo que lo hace una inversión confiable.
La gama de productos Winco siempre ha incluido varias piezas estándar antioxidantes. Sin embargo, no todos los aceros inoxidables son iguales. Prácticamente se encuentran 120 tipos con diferentes composiciones de aleaciones listadas en los catálogos de materiales actuales. Si bien, a la fecha, Winco se ha concentrado de forma histórica en el uso de los grados AISI 303 (A1) y AISI 304 (A4), debido a que estos pueden mecanizarse de forma más económica, el líder del mercado en piezas estándar ahora también ofrece toda una gama de productos en la variación más resistente, AISI 316L (A4), así como para uso particular en ambientes agresivos.
En principio, cada segmento de piezas del portafolio de Winco ahora también ofrece una pieza con la calidad del AISI 316L (A4). Esto incluye volantes, empuñaduras fijas, pernos de ojo y tuercas de ojo, los cuales se producen en cumplimiento total o parcial de las normas DIN. En la gama de AISI 316L (A4) también pueden encontrarse diversas bisagras, agarraderas en U para gabinete y jaladeras de resalte (las cuales también pueden fijarse por medio de soldadura),perillas de estrella triple estrella y tuercas de sujeción con una sola palanca o palanca doble.
Finalmente, el portafolio expandible se redondea con elementos mecanizados, tales como posicionadores de indexado o posicionadores de indexado por palanca y collares de fijación partidos o semipartidos y dispositivos de nivelación.
El acero inoxidable austenítico AISI 316L (A4) recibe su alta resistencia a cloruros y ácidos principalmente de los componentes de cromo, níquel y molibdeno. Esto predestina a las piezas estándar AISI 316L (A4) de Winco para ser utilizadas en barcos y otros sitios mar adentro, en piscinas con aguas cloradas o ricas en minerales y, en cualquier otro sitio que requiera una limpieza exhaustiva. Claramente se trata de un gran mercado, por lo que Winco continuará incrementando su gama de piezas estándar AISI 316L (A4) en el futuro.
Podrá encontrar más información sobre las piezas estándar de acero inoxidable AISI 316L (A4) de Winco en www.jwwinco.com.
BackWe are grateful for our customers, partners, suppliers and JW Winco team!
Our offices will be closed 12/24, 12/25, 12/31 and 1/1 in celebration of the holidays.