Diseño seguro de cajones y puertas con bandejas de sujeción
Una bandeja de sujeción sirve para abrir tapas, puertas o cajones. El asa encastrable discurre a nivel con la superficie del elemento que abre. De ese modo, no sobresale y el componente es particularmente seguro. Las asas encastrables

Diseño seguro de cajones y puertas con bandejas de sujeción

Una bandeja de sujeción sirve para abrir tapas, puertas o cajones. El asa encastrable discurre a nivel con la superficie del elemento que abre. De ese modo, no sobresale y el componente es particularmente seguro. Las asas encastrables se pueden montar fácil y rápidamente desde la parte de accionamiento o desde la parte posterior.
Los materiales habituales de las bandejas de sujeción son el zinc moldeado a presión y el plástico. Para los entornos con elevados requisitos higiénicos, como, por ejemplo, la industria alimentaria, la mejor elección es el asa encastrable de acero inoxidable.
Filtrar productos.
Material
Familia de productos

GN 7330 Bandejas de sujeción de zinc fundido a presión, tipo montaje con tornillos Tipo: A - Montaje por el lado del operador (para identificación núm. 2 con 4 tornillos de sellado avellanado)<br />Identificación núm.: 1 - Sin sello<br />Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
GN 7330 Bandejas de sujeción de zinc fundido a presión, tipo montaje con tornillos
GN 7332 Bandejas de sujeción de acero inoxidable, tipo montaje con tornillos Tipo: A - Montaje por el lado del operador (para identificación núm. 2 con 4 tornillos de sellado avellanado)<br />Identificación núm.: 1 - Sin sello<br />Acabado: GS - Acabado granallado mate
GN 7332 Bandejas de sujeción de acero inoxidable, tipo montaje con tornillos
EN 733 Bandejas de sujeción de plástico, tipo montaje con tornillos, Ergostyle® Tipo: O - Sin solapa de cierre<br />Color de la cubierta: DSG - Gris-negro, RAL 7021, acabado mate
EN 733 Bandejas de sujeción de plástico, tipo montaje con tornillos, Ergostyle®
EN 731.1 Bandejas de sujeción de plástico, tipo montaje a presión Color: SG - Gris-negro, RAL 7021, acabado mate
EN 731.1 Bandejas de sujeción de plástico, tipo montaje a presión
¿No encontró lo que buscaba? Solicitudes especiales
Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. – 6:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
 
Our customers in the US are served by our local branch office.
 
J.W. Winco, Inc.
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.