GN 426.2 Jaladeras en «U» para gabinetes Aluminio, redondeadas, montaje por el lado del operador

Foto

GN 426.2 Jaladeras en «U» para gabinetes de aluminio, redondeadas, montaje por el lado del operador Material: AL - Aluminio
Acabado: BL - Liso, acabado pulido
Material: AL - Aluminio
Acabado: BL - Liso, acabado pulido
GN 426.2 Jaladeras en «U» para gabinetes de aluminio, redondeadas, montaje por el lado del operador Material: AL - Aluminio
Acabado: BL - Liso, acabado pulido GN 426.2 Jaladeras en «U» para gabinetes de aluminio, redondeadas, montaje por el lado del operador Material: AL - Aluminio
Acabado: SR - Plateado, RAL 9006, acabado texturizado GN 426.2 Jaladeras en «U» para gabinetes de aluminio, redondeadas, montaje por el lado del operador Material: AL - Aluminio
Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
sistemas-de-perfil

Accesorios para sistemas de perfiles

Los elementos normalizados en esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Al usar juegos de montaje compatibles, los elementos normalizados de Winco se pueden conectar de manera fácil y rentable con los perfiles, sin tener que gastar tiempo reuniendo las piezas individuales en el pedido.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm
Mostrar todos los productos compatibles.

Descripción del producto

Información

Las jaladeras en «U» para gabinetes GN 426.2 están fabricadas con un perfil de aluminio curvado.

Especificación

AluminioAL

  • Revestimiento de plástico
    • Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW
    • Plateado, RAL 9006, acabado texturizadoSRSR
  • Liso, acabado pulidoBLBL

RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 426.2 Jaladeras en «U» para gabinetes de aluminio, redondeadas, montaje por el lado del operador boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1Longitud ld2h1h2rt ≈
0.797.870.262.681.420.870.35
0.799.840.262.681.420.870.35
0.7911.810.262.681.420.870.35
0.7913.780.262.681.420.870.35
1.109.840.353.071.341.260.43
1.1011.810.353.071.341.260.43
1.1013.780.353.071.341.260.43
1.1015.750.353.071.341.260.43

Armar y cotizar.

Material

Diámetro de la empuñadura d1
Longitud l
Acabado
BL
SR
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$23.37
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$23.37
100249$21.42
250499$19.48
≥ 500$17.53
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.507 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

No está disponible la descarga directa de datos 3D o 2D, solicite los datos por correo.

Añada aquí su dirección de correo electrónico.


Tutorial de descarga de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

GN 426.2-AL-20-200-SWGN 426.2-AL-20-200-SRGN 426.2-AL-20-200-BLGN 426.2-AL-20-250-SWGN 426.2-AL-20-250-SRGN 426.2-AL-20-250-BLGN 426.2-AL-20-300-SWGN 426.2-AL-20-300-SRGN 426.2-AL-20-300-BLGN 426.2-AL-20-350-SWGN 426.2-AL-20-350-SRGN 426.2-AL-20-350-BLGN 426.2-AL-28-250-SWGN 426.2-AL-28-250-SRGN 426.2-AL-28-250-BLGN 426.2-AL-28-300-SWGN 426.2-AL-28-300-SRGN 426.2-AL-28-300-BLGN 426.2-AL-28-350-SWGN 426.2-AL-28-350-SRGN 426.2-AL-28-350-BLGN 426.2-AL-28-400-SWGN 426.2-AL-28-400-SRGN 426.2-AL-28-400-BL