GN 426.2 Poignées étriers Rondes en aluminium, montage du côté de l'opérateur

Photo

GN 426.2 Poignées étriers rondes en aluminium, montage du côté de l'opérateur Matériau: AL - Aluminium
Finition: BL - Finition blanc, baratté
Matériau: AL - Aluminium
Finition: BL - Finition blanc, baratté
GN 426.2 Poignées étriers rondes en aluminium, montage du côté de l'opérateur Matériau: AL - Aluminium
Finition: BL - Finition blanc, baratté GN 426.2 Poignées étriers rondes en aluminium, montage du côté de l'opérateur Matériau: AL - Aluminium
Finition: SR - Argenté, RAL 9006, finition texturée GN 426.2 Poignées étriers rondes en aluminium, montage du côté de l'opérateur Matériau: AL - Aluminium
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes profilés

Les éléments standard de cette famille de produits sont compatibles avec les systèmes de profilés en aluminium les plus courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Winco s’associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l’ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm
  • Afficher tous les produits compatibles

    Description du produit

    Informations

    Les poignées étriers GN 426.2 sont fabriquées à partir de profilés en aluminium courbés.

    Spécifications

    AluminiumAL

    • Fini poudré
      • Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
      • Argenté, RAL 9006, finition texturéeSRSR
    • Finition blanc, barattéBLBL

    RoHS

    Schéma technique

    Masquer schéma technique
    GN 426.2 Poignées étriers rondes en aluminium, montage du côté de l'opérateur schéma

    Options de pièce / Tableau

    Afficher / Masquer colonnes

    Métrique

    Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
    d1Longueur ld2h1h2rt ≈
    0.797.870.262.681.420.870.35
    0.799.840.262.681.420.870.35
    0.7911.810.262.681.420.870.35
    0.7913.780.262.681.420.870.35
    1.109.840.353.071.341.260.43
    1.1011.810.353.071.341.260.43
    1.1013.780.353.071.341.260.43
    1.1015.750.353.071.341.260.43

    Configuration et prix

    Matériau

    Diamètre de la poignée d1
    Longueur l
    Finition
    BL
    SR
    SW

    Pièce sélectionnée

    Total en dollars américains (net)
    $23.37
    Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
    Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
    MinMaxPrice
    199$23.37
    100249$21.42
    250499$19.48
    ≥ 500$17.53
    Prop 65: Non conforme
    AVERTISSEMENT :
    Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
    RoHS: Conforme
    Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
    Poids: 0.507 lbs
    Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
    Téléphone: 800-877-8351
    Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

    Données CAD

    Les fichiers de CAD 2D ou 3D ne sont pas disponibles au téléchargement pour le moment.

    Veuillez indiquer votre adresse électronique ci-dessous afin que les fichiers vous soient envoyés.


    Tutoriel de téléchargement CAO
    Enregistrer dans les Favoris

    Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

    Besoin d’aide?

    Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

    Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

    GN 426.2-AL-20-200-SWGN 426.2-AL-20-200-SRGN 426.2-AL-20-200-BLGN 426.2-AL-20-250-SWGN 426.2-AL-20-250-SRGN 426.2-AL-20-250-BLGN 426.2-AL-20-300-SWGN 426.2-AL-20-300-SRGN 426.2-AL-20-300-BLGN 426.2-AL-20-350-SWGN 426.2-AL-20-350-SRGN 426.2-AL-20-350-BLGN 426.2-AL-28-250-SWGN 426.2-AL-28-250-SRGN 426.2-AL-28-250-BLGN 426.2-AL-28-300-SWGN 426.2-AL-28-300-SRGN 426.2-AL-28-300-BLGN 426.2-AL-28-350-SWGN 426.2-AL-28-350-SRGN 426.2-AL-28-350-BLGN 426.2-AL-28-400-SWGN 426.2-AL-28-400-SRGN 426.2-AL-28-400-BL