Los volantes de tres radios VRAF-MR se distinguen por su diseño moderno. Son una opción excelente para aplicaciones de servicio ligero a mediano.
Al sacar la empuñadura a 90°, esta se bloquea en la posición giratoria. Desenganche la empuñadura jalándola y bajándola a 90°, hasta quedar de nuevo en el centro del volante. Un muelle de compresión sujeta a la empuñadura en cualquier posición.
Especificación
Plástico
Duroplast (Fenólico PF)
Reforzado con fibra de vidrio
Resistente a temperaturas de hasta
300 °F (150 °C)
Mecanismo abatible / husillo
Núcleo de acero cromado
Vástago de acero zincado
RoHS
Bajo pedido
Otras modificaciones tales como pulgadas o medidas métricas especiales, ranuras, agujeros para tornillos prisioneros, tuerca de agujeros cruzados, etc.
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.628 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.