V3RA-MRE Volantes de tres radios Nylon plastificado relleno de fibra de vidrio, con empuñadura de bloqueo abatible

Foto

 V3RA-MRE Volantes de tres radios, de nylon plastificado relleno de fibra de vidrio, con empuñadura de bloqueo abatible

Descripción del producto

Información

Los volantes de tres radios de nylon plastificado V3RA-MRE con empuñadura giratoria abatible se distinguen por su diseño moderno.

Al sacar la empuñadura a 90°, esta se bloquea en la posición giratoria. Desenganche la empuñadura jalándola y bajándola a 90°, hasta quedar de nuevo en el centro del volante. Un muelle de compresión sujeta a la empuñadura en cualquier posición.

Estos volantes son una opción excelente para aplicaciones en las que se requiere mantener la empuñadura alejada de daños.

Especificación

Nylon plastificado

  • Relleno de fibra de vidrio
  • Resistente a temperaturas de hasta
    230 °F (110 °C)
  • Negro, acabado mate

Buje del casquillo
Acero, zincado, moldeado


Mangos abatibles PGR

  • Nylon plastificado
    Relleno de fibra de vidrio
    Negro, acabado mate
    Giratorio
  • Mecanismo abatible / husillo
    Núcleo de acero cromado
    Vástago de acero zincado

RoHS

Bajo pedido

Otras modificaciones tales como pulgadas o medidas métricas especiales, ranuras, agujeros para tornillos prisioneros, tuerca de agujeros cruzados, etc.

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
 V3RA-MRE Volantes de tres radios, de nylon plastificado relleno de fibra de vidrio, con empuñadura de bloqueo abatible boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

DCon empuñadura giratoria abatible
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Agujero piloto
d3d4bsl1-0.02l2-0.02l3l4l5l6d5
3.94P 40.940.830.790.590.940.471.812.133.941.97M 4
4.92P 60.940.830.940.671.100.472.012.134.132.13M 4
6.30P 61.260.911.100.791.220.592.402.915.312.56M 5
7.87P 61.571.021.260.831.570.592.913.706.613.11M 6

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro del volante d1
Agujero piloto d2
Tipo

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$36.63
In Stock: 13
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$36.63
5099$33.58
100249$30.53
≥ 250$27.47
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.451 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.