V3RA-MRE Volants à trois bras Plastique nylon chargé de verre, avec poignée de verrouillage éclipsable

Photo

 V3RA-MRE Volants à trois bras en plastique nylon chargé de verre, avec poignée de verrouillage éclipsable

Description du produit

Informations

Les volants à bras thermoplastiques V3RA-MRE avec poignées tournantes éclipsables se distinguent par leur design moderne.

La poignée se verrouille en position de rotation lorsqu'on la tire de 90° vers le haut. Désengagez la poignée en la tirant et en la déplaçant de 90° vers le centre du volant. Un ressort de compression maintient la poignée dans les deux positions.

Ces volants constituent un excellent choix pour les applications exigeant que la poignée ne puisse causer des dommages.

Spécifications

Plastique nylon

  • Chargé de verre
  • Résistant aux températures jusqu'à 230 °F (110 °C)
  • Noir

Douille de moyeu
Acier, zingué, moulé


Poignées éclipsables PGR

  • Plastique nylon
    Chargé de verre
    Noir, finition mate
  • Mécanisme / broche de rétractation
    Moyeu en acier chromé
    Tige en acier zingué

RoHS

Sur demande

Autres modifications dont alésages, rainures de clavette, trous de vis de fixation, trous traversants, etc., en unités métriques et en pouces

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 V3RA-MRE Volants à trois bras en plastique nylon chargé de verre, avec poignée de verrouillage éclipsable schéma

Options de pièce / Tableau

Type

DAvec poignée tournante éclipsable
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Trou pilote
d3d4bsl1-0.02l2-0.02l3l4l5l6d5
3.94P 40.940.830.790.590.940.471.812.133.941.97M 4
4.92P 60.940.830.940.671.100.472.012.134.132.13M 4
6.30P 61.260.911.100.791.220.592.402.915.312.56M 5
7.87P 61.571.021.260.831.570.592.913.706.613.11M 6

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du volant d1
Diamètre d'alésage d2
Type

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$36.63
In Stock: 13
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$36.63
5099$33.58
100249$30.53
≥ 250$27.47
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.451 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.