El diseño sólido de la perilla de seis lóbulos VB es una opción excelente para aplicaciones alimentarias, o para cualquier aplicación en donde sea indeseable la acumulación bacteriana.
Especificación
Perilla de seis lóbulos
Plástico fenólico
Resistente a temperaturas de hasta
300 °F (150 °C)
Negro, acabado brillante
Inserto roscado
Latón
RoHS
Bajo pedido
Para ciertas cantidades mínimas, insertos de acero inoxidable
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.011 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.