La conception solide du bouton à six lobes VB constitue un excellent choix pour des applications alimentaires, ou toute application où l'accumulation de bactéries est indésirable.
Spécifications
Plastique phénolique
résistant aux températures jusqu'à 300 °F (150 °C)
noir, finition brillante
Insert taraudé
laiton
moulé
RoHS
Sur demande
Inserts en inox, à partir d'une quantité minimale donnée
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.011 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.