VEG Perillas manuales ergonómicas Nylon plastificado texturizado, con inserto roscado de latón

Foto

 VEG Perillas manuales ergonómicas de nylon plastificado texturizado, con inserto roscado de latón

Descripción del producto

Información

Usadas en una variedad de aplicaciones de servicio ligero, estas perillas manuales VEG de nylon plastificado texturizado ofrecen un agarre cómodo.

Especificación

Nylon plastificado

  • Resistente a temperaturas de hasta
    230 °F (110 °C)
  • Negro, acabado texturizado

Inserto roscado
Latón, moldeado


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
 VEG Perillas manuales ergonómicas de nylon plastificado texturizado, con inserto roscado de latón boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2d3h1h2t
mín.
1.97M 100.911.180.390.63
1.97M 120.911.180.390.71

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$3.58
In Stock: 92
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$3.58
100249$3.28
250499$2.99
≥ 500$2.69
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.088 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD