Pomos moleteadas para una variedad de usos
Los pomos moleteadas son adecuados para su uso en entornos industriales. Garantizan un manejo fácil y una operación precisa. Se caracterizan por un diseño moderno y ergonómico.
Elección de materiales
Nuestros pomos moleteadas están disponibles con inserto roscado o perno roscado. El propio pomo suele estar hecho de plástico. Los insertos roscados están disponibles en latón o acero. Las versiones con pernos roscados están disponibles en acero o acero inoxidable.
Selección de tamaño
Para los pomos moleteadas también ofrecemos una amplia gama de tamaños diferentes para satisfacer los requisitos individuales de su aplicación. El tamaño se basa en el diámetro del pomo y también se puede variar en el diámetro de la rosca o del agujero.