Boutons moletés pour une variété d'utilisations

Les boutons moletés sont adaptés à une utilisation dans des environnements industriels. Ils garantissent une manipulation facile et un fonctionnement précis. Ils se caractérisent par un design moderne et ergonomique.

Choix des matériaux

Nos boutons moletés sont disponibles avec soit un insert fileté soit un goujon fileté. Le bouton lui-même est généralement en plastique. Les inserts filetés sont disponibles en laiton ou en acier. Les versions avec des goujons filetés sont disponibles en acier ou en acier inoxydable.

Sélection de taille

Pour les boutons moletés, nous proposons également une large gamme de tailles différentes pour répondre aux exigences individuelles de votre application. La taille est basée sur le diamètre du bouton et peut également être variée dans le diamètre du filetage ou du trou.
Filtrer produits
Système de mesure
Matériau
Diamètre externe (de - à) Diamètre externe
Filetage (de - à) Filetage
Alésage (de - à) Alésage
Longueur de goujon (de - à) Longueur de goujon
Famille de produits

Cliquez ci-dessous pour des Solutions personnalisées Demandes spéciales