GN 611.2 Herramientas de montaje Acero, para posicionadores de muelle GN 616.2

Foto

GN 611.2 Herramientas de montaje de acero, para posicionadores de muelle GN 616.2

Descripción del producto

Información

Las herramientas de montaje GN 611.2 se usan para instalar los posicionadores de muelle GN 616.2.

Especificación

Acero


RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 611.2 Herramientas de montaje de acero, para posicionadores de muelle GN 616.2 boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Ø de rosca de GN 616.2
M 4M 5M 6M 8M 10M 12

Armar y cotizar.

Rosca d1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$46.14
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
124$46.14
2549$42.30
5099$38.45
≥ 100$34.61
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.044 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

No está disponible la descarga directa de datos 3D o 2D, solicite los datos por correo.

Añada aquí su dirección de correo electrónico.


Tutorial de descarga de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

GN 611.2-M4GN 611.2-M5GN 611.2-M6GN 611.2-M8GN 611.2-M10GN 611.2-M12