PBP Posicionadores de bola por presión Acero / acero inoxidable

Foto

 PBP Posicionadores de bola por presión de acero / acero inoxidable Tipo: K - Acero, carga de muelle estándar
Material de la bola: NI - Acero inoxidable
Tipo: K - Acero, carga de muelle estándar
Material de la bola: NI - Acero inoxidable
 PBP Posicionadores de bola por presión de acero / acero inoxidable Tipo: K - Acero, carga de muelle estándar
Material de la bola: NI - Acero inoxidable  PBP Posicionadores de bola por presión de acero / acero inoxidable Tipo: K - Acero, carga de muelle estándar
Material de la bola: P - Plástico  PBP Posicionadores de bola por presión de acero / acero inoxidable Tipo: KN - Acero inoxidable, carga de muelle estándar
Material de la bola: NI - Acero inoxidable  PBP Posicionadores de bola por presión de acero / acero inoxidable Tipo: KN - Acero inoxidable, carga de muelle estándar
Material de la bola: P - Plástico
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Los posicionadores de bola por presión PBP se pueden usar cuando no resulta práctico emplear un posicionador de bola roscado o cuando no se requieren ajustes roscados. Instalación sencilla para uso en madera, plástico suave o aluminio.

Especificación

Tipo K / KS

  • Alojamiento
    Acero, acabado ennegrecido
  • Muelle
    Acero, acabado liso

Tipo KN / KSN

  • Alojamiento
    Acero inoxidable AISI 303
  • Muelle
    Acero inoxidable AISI 302

Bola

  • Acero inoxidableNI AISI 440C
  • PlásticoP

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
 PBP Posicionadores de bola por presión de acero / acero inoxidable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

KAcero, carga de muelle estándar
KSAcero, carga de muelle alta
KNAcero inoxidable, carga de muelle estándar
KSNAcero inoxidable, carga de muelle alta
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1 +0.002
Tipo K
Tipo KN

Tipo KS
Tipo KSN
d2d3l1l2w
Compresión
Carga de muelle ≈
Estándar (Tipo K / KN)
Inicial


Final
Carga de muelle ≈
Alta (Tipo KS / KSN)
Inicial


Final
0.1250.1250.0940.1870.2520.030.0350.40 lbf (1.77 N)1.30 lbf (5.78 N)0.75 lbf (3.33 N)2.50 lbf (11.12 N)
0.1880.1880.1560.2500.4100.040.0581.00 lbf (4.44 N)2.50 lbf (11.12 N)2.00 lbf (8.89 N)5.00 lbf (22.24 N)
0.2500.2500.1880.3120.4800.050.0701.50 lbf (6.67 N)3.50 lbf (15.56 N)3.00 lbf (13.34 N)7.00 lbf (31.13 N)
0.3120.3120.2500.3750.6430.050.0902.00 lbf (8.89 N)5.00 lbf (22.24 N)4.00 lbf (17.79 N)10.00 lbf (44.48 N)
0.3750.3750.3120.5000.7900.080.1102.50 lbf (11.12 N)7.00 lbf (31.13 N)5.00 lbf (22.24 N)14.00 lbf (62.27 N)
0.5000.5000.4370.6881.1300.090.1614.00 lbf (17.79 N)9.00 lbf (40.03 N)8.00 lbf (35.58 N)18.00 lbf (80.06 N)

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro d1 (Tipo K / KN)
Diámetro d1 (Tipo KS / KSN)
Tipo




Material de la bola


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$5.15
In Stock: 32
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$5.15
100249$4.72
250499$4.30
≥ 500$3.87
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 0.001 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.