SPSSDNPosicionadores de muelleAcero inoxidable, con vástago de punta de plástico Delrin®, con hexágono interno
Foto
Tipo: KSN - Acero inoxidable, carga de muelle alta Identificación: N - Con elemento de bloqueo
Familia de productos de acero inoxidable
Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.
Los posicionadores de muelle SPSSDN ofrecen una larga vida útil y alta resistencia a los impactos repetidos, humedad, solventes y calor hasta 190 °F (88 °C). Los posicionadores de plástico Delrin® tienen propiedades de aislamiento eléctrico y no estropearán metales blandos, tales como el latón o el aluminio. Tiene una superficie auto-lubricante.
El elemento de bloqueo se provee en forma de parche o de balín y no se recomienda su uso en aplicaciones de aluminio.
Especificación
Alojamiento / muelle
Acero inoxidable AISI 303
Vástago de punta
Plástico Delrin®
RoHS
Dibujo técnico
Ocultar dibujo técnico
Opciones del artículo / Tabla
Tipo
KN
Acero inoxidable, carga de muelle estándar
KSN
Acero inoxidable, carga de muelle alta
Identificación
A
Sin elemento de bloqueo
N
Con elemento de bloqueo
Tipo: KN - Acero inoxidable, carga de muelle estándar
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.005 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.