Type: KSN - Inox, ressort à charge élevée Identification: N - Avec élément de verrouillage
Famille de produits en acier inoxydable
Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.
Les poussoirs à ressort SPSSDN offrent une longue durée de vie et une haute résistance aux chocs répétés, à l'humidité, aux solvants et à la chaleur jusqu'à 190 °F. Les poussoirs Delrin ont des propriétés électriques isolantes et ne marquent pas les métaux doux comme le laiton ou l'aluminium. Comportent une surface autolubrifiante.
L’élément de verrouillage est fourni en tant que patch ou bouchon et son utilisation n’est pas recommandée dans les applications en aluminium.
Spécifications
Corps et ressort
Inox
Nez
Delrin
Disponible avec ou sans élément de verrouillage en nylon
L'élément de verrouillage en nylon n'est pas recommandé pour les applications en aluminium.
Les poussoirs à ressort dont le filetage est inférieur à 1/4X20 et possédant un élément de verrouillage sont équipés d'un patch en nylon*
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.005 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.