Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.
Les poussoirs à ressort SPSSNL sont destinés à une utilisation dans des fixations, gabarits, crans, matrices et diverses applications. Confèrent une tension de ressort sécurisée et positive et des pressions de ressort précises. Extrémités de bec arrondies avec précision. Les pressions d'extrémité indiquées surviennent lorsque l'extrémité du poussoir est à moitié emboîtée.
L’élément de verrouillage est fourni en tant que patch ou bouchon et son utilisation n’est pas recommandée dans les applications en aluminium.
Spécifications
Corps, bille et ressort
Inox, finition passivée
Disponible avec ou sans élément de verrouillage en nylon
L'élément de verrouillage en nylon n'est pas recommandé pour les applications en aluminium.
Les poussoirs à ressort dont le filetage est inférieur à 1/4X20 et possédant un élément de verrouillage sont équipés d'un patch en nylon*
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.005 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.