GN 722.5 Posicionadores de indexado Acero, con bloqueo, con brida de montaje, con anillo de tracción

Foto

GN 722.5 Posicionadores de indexado de acero, con bloqueo, con brida de montaje, con anillo de tracción Tipo: C - Con anilla de tracción, con bloqueo
Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
Tipo: C - Con anilla de tracción, con bloqueo
Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado
GN 722.5 Posicionadores de indexado de acero, con bloqueo, con brida de montaje, con anillo de tracción Tipo: C - Con anilla de tracción, con bloqueo
Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturizado GN 722.5 Posicionadores de indexado de acero, con bloqueo, con brida de montaje, con anillo de tracción Tipo: C - Con anilla de tracción, con bloqueo
Acabado: ZB - Zincado, acabado pasivado azul

Descripción del producto

Información

Con los posicionadores de indexado GN 722.5, el perno del posicionador se acciona mediante al anillo de tracción. Esto se hace manualmente con un cable o mediante una varilla de tracción con gancho extendida. Las versiones ZB y SW están diseñadas para aplicaciones en la construcción con acero.

La versión con bloqueo de posición se utiliza cuando el pasador no debe sobresalir de manera temporal. Para ello, la anilla de izado se gira lateralmente después de que el perno de cierre se haya retraído. La anilla se mantiene en esta posición gracias a la cavidad de cierre de la parte superior de la guía.

Las tolerancias dimensionales entre el perno del posicionador y el guía se seleccionan de manera que se garantice la confiabilidad funcional incluso con aplicaciones rudas o en caso de contaminación.

Existen varias opciones para la fijación. Los agujeros de montaje hexagonales permiten el uso de tornillos de cabeza hueca DIN 912 y de tornillos o tuercas hexagonales de conformidad con DIN 931 o DIN 934.

Especificación

Guía
Fundición de acero de precisión

  • Zincado, acabado pasivado azulZBZB
  • Zincado y con revestimiento de plástico
    Negro, RAL 9005, acabado texturizadoSWSW

Anillo de tracción
Fundición de acero de precisión
Zincado, pasivado azul


Pasador de retención
Acero, zincado, acabado pasivado azul


Muelle
Acero inoxidable AISI 316Ti


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 722.5 Posicionadores de indexado de acero, con bloqueo, con brida de montaje, con anillo de tracción boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

CCon anilla de tracción, con bloqueo
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1
Pasador -0.002/-0.01
Orificio +0.004/+0.012
sd2 +0.012d3d4h1h2l1 ≈l2l3l4 ≈l5l6mA/F
en mm
Fuerza de resorte ≈
Inicial

Final
0.3150.790.2401.340.240.300.062.680.551.382.011.631.891.34103.15 lbf (14 N)7.87 lbf (35 N)
0.3940.790.2401.340.240.300.062.680.551.382.011.631.891.34103.15 lbf (14 N)7.87 lbf (35 N)
0.4720.790.2401.340.240.300.062.680.551.382.011.631.891.34103.15 lbf (14 N)7.87 lbf (35 N)
0.5510.790.2401.340.240.300.062.680.551.382.011.631.891.34103.15 lbf (14 N)7.87 lbf (35 N)
0.6301.180.3981.890.350.590.204.020.792.133.072.363.152.17174.95 lbf (22 N)15.74 lbf (70 N)
0.7871.180.3981.890.350.590.204.020.792.133.072.363.152.17174.95 lbf (22 N)15.74 lbf (70 N)

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro del pasador d1
Cuadrado s
Tipo

Acabado
SW
ZB

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$20.77
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
149$20.77
5099$19.04
100249$17.31
≥ 250$15.58
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.379 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
GN 722.5-8-20-C-SWGN 722.5-8-20-C-ZBGN 722.5-10-20-C-SWGN 722.5-10-20-C-ZBGN 722.5-12-20-C-SWGN 722.5-12-20-C-ZBGN 722.5-14-20-C-SWGN 722.5-14-20-C-ZBGN 722.5-16-30-C-SWGN 722.5-16-30-C-ZBGN 722.5-20-30-C-SWGN 722.5-20-30-C-ZB