BK-POTHRodajas fijas con banda de poliuretano de servicio medioEstampado de acero zincado, con placa de montaje, serie de soportes de servicio medio-pesado
Intervalo de capacidad de carga 300 - 350 kg.
Alta comodidad operativa, operación con poco ruido, baja resistencia al rodamiento y el giro, buena conservación del piso, muy alta resistencia a la abrasión
La capacidad de carga se basa en la operación manual.
Especificación
Soporte
Estampado de acero, zincado, acabado pasivado azul, sin Cr6
Eje de la rueda con pernos
Rueda
Banda de poliuretano termoplástico de alta calidad
Dureza 94° Shore A
Negro
Unidos químicamente a la rueda mediante un proceso de moldeado de inyección de 2 componentes
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min
Max
Price
1
24
$44.24
25
49
$40.56
50
99
$36.87
≥ 100
$33.18
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 1.342 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.