Options de pièce / Tableau
Version
P1 Taille de la plaque (100 mm x 85 mm)
Type
Afficher / Masquer colonnes
Référence
Diamètre
nominal
de la roue
(Pouce) D
Diamètre
de la roue T2
Largeur de la
bande de roulement H
Hauteur
totale A x B
Diamètre platine supérieure a x b
Distance entre les trous de boulon d
Taille de boulon
Capacité de charge
(kg)
4
5
3.94
4.92
1.38
1.57
5.12
6.10
100 x 85
80 x 60
M8 / 5/16"
300.00
350.00
100GBR2 4 3.94 1.38 5.12 100 x 85 80 x 60 M8 / 5/16" 300.00
125CBR2 5 4.92 1.57 6.10 100 x 85 80 x 60 M8 / 5/16" 350.00
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Afficher / Masquer colonnes
Métrique
Diamètre
nominal
de la roue
(Pouce) D
Diamètre
de la roue T2
Largeur de la
bande de roulement H
Hauteur
totale A x B
Diamètre platine supérieure a x b
Distance entre les trous de boulon d
Taille de boulon
Capacité de charge
(kg)
4
5
3.94
4.92
1.38
1.57
5.12
6.10
100 x 85
80 x 60
M8 / 5/16"
300.00
350.00
4 3.94 1.38 5.12 100 x 85 80 x 60 M8 / 5/16" 300.00
5 4.92 1.57 6.10 100 x 85 80 x 60 M8 / 5/16" 350.00
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Pièce sélectionnée
Référence
Total en dollars américains (net)
$44.24
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Quantité
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
Min Max Price
1 24 $44.24
25 49 $40.56
50 99 $36.87
≥ 100 $33.18
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: 1.342 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351