Capacidad de carga 200 kg.
La construcción especial del soporte se traduce en un juego extremadamente bajo del giro del cabezal y un tiempo de servicio largo.
Especialmente resistente a cargas y choques de alto impacto. Baja resistencia al rodamiento. Resistente a la corrosión, abrasión, cortes y desgarres. No deja marcas, preserva el piso. Operación con bajo ruido.
Especificación
Soporte
Estampado de acero zincado, con placa de montaje
El soporte giratorio tiene rodaduras dobles en el cabezal giratorio
Cabezal giratorio sellado
Eje de la rueda con pernos
Palanca de freno hecha de acero zincado, acabado pasivado azul
Banda
Banda Blickle Extrathane® (poliuretano), color café claro, color del borde gris
Dureza 92° Shore A
Unión química muy fuerte al borde
Centro de la rueda
Borde de aluminio fundido a presión con cojinetes de bolas
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min
Max
Price
1
49
$67.67
50
99
$62.03
100
249
$56.40
≥ 250
$50.76
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 2.094 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.