Capacidad de carga 150 kg.
La construcción especial del soporte se traduce en un juego extremadamente bajo del giro del cabezal y un tiempo de servicio largo.
La capa del anillo amortiguador provee una absorción del ruido (-10 decibelios) y comodidad operativa de amortiguamiento de vibraciones.
Alta resistencia a la abrasión. Baja resistencia al rodamiento. Marcha fluida sobre pisos parejos. Resistencia a la corrosión, a prueba de choques e impactos.
Especificación
Soporte
Estampado de acero, zincado, acabado pasivado azul, sin Cr6
Cojinete de bolas doble en el cabezal giratorio
Pivote central fuerte
Cabezal giratorio sellado
Eje de la rueda con pernos
Rueda
Banda de nylon de alta calidad
Color: blanco natural
Centro de la rueda, color rojo, nylon de alta calidad, con cojinetes de rodillos
Capa de anillo amortiguador interno, color rojo, caucho sólido
RoHS
Bajo pedido
Cojinete de rodillos de acero inoxidable
Dibujo técnico
Ocultar dibujo técnico
Opciones del artículo / Tabla
Type
K-FI-FK
Cojinete de bolas con freno «stop-fix», con protección anti-hilos
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min
Max
Price
1
24
$78.29
25
49
$71.77
50
99
$65.25
≥ 100
$58.72
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: -
Si el peso no figura en la lista, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.