LER-POW Roulettes pivotantes en acier embouti Acier zingué? avec raccord de trou de boulon, roue en nylon anti-bruit

Photo

 LER-POW Roulettes pivotantes en acier embouti et zingué avec raccord de trou de boulon, roue en nylon anti-bruit Type: K-FI-FK - Roulement à billes avec frein stop-fix, avec protection de la bande de roulement
Type: K-FI-FK - Roulement à billes avec frein stop-fix, avec protection de la bande de roulement
 LER-POW Roulettes pivotantes en acier embouti et zingué avec raccord de trou de boulon, roue en nylon anti-bruit Type: K-FI-FK - Roulement à billes avec frein stop-fix, avec protection de la bande de roulement  LER-POW Roulettes pivotantes en acier embouti et zingué avec raccord de trou de boulon, roue en nylon anti-bruit Type: K-FK - Roulement à billes avec protection de la bande de roulement

Description du produit

Informations

Capacité de charge 150 kg.
La construction spéciale du support permet d'obtenir un jeu extrêmement faible de la couronne du pivot et une longue durée de vie.
Le coussinet annulaire permet d'absorber le bruit (-10 décibels) et d'amortir les vibrations pour un meilleur confort d'utilisation.
Haute résistance à l'abrasion. Faible résistance au roulement. Déplacement en souplesse sur des planchers uniformes. Résistant à la corrosion, aux chocs et aux impacts.

Spécifications

Support

  • Acier embouti, zingué, finition passivée bleue, sans Cr6
  • Double roulement à billes dans la couronne du pivot
  • Axe de pivot robuste
  • Pivot étanche
  • Axe de roue boulonné

Roue

  • Bande de roulement en nylon de haute qualité
  • Couleur blanc naturel
  • Centre de la roue, couleur rouge, nylon de haute qualité, avec roulements à rouleaux
  • Coussinet annulaire intérieur, couleur rouge, caoutchouc solide

RoHS

Sur demande

Roulement à rouleaux en inox

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 LER-POW Roulettes pivotantes en acier embouti et zingué avec raccord de trou de boulon, roue en nylon anti-bruit schéma

Options de pièce / Tableau

Type

K-FI-FKRoulement à billes avec frein stop-fix, avec protection de la bande de roulement
K-FKRoulement à billes avec protection de la bande de roulement
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)

Nominal
Roue
Diamètre
(Pouce)
D
Roue
Diamètre
T2
Bande de roulement
Largeur
H
Total
Hauteur
d
Taille de boulon

Utiliser le boulon de montage
F
Roulette pivotante excentrée

Capacité de charge
(kg)
43.941.384.920.51M12 / 1/2"1.42150.00
54.921.385.910.51M12 / 1/2"1.57150.00

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
D
Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$78.29
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
124$78.29
2549$71.77
5099$65.25
≥ 100$58.72
Prop 65: -
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre service commercial.
RoHS: -
Aucun détail sur la compatibilité RoHS n'est disponible pour le moment. Veuillez contacter notre service commercial pour plus d'informations.
Poids: -
Si le poids n'est pas indiqué, veuillez contacter notre service des ventes pour plus d'informations.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.